JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送機関、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU が含まれています。
F2803x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと制御補償器アクセラレータ (CLA) の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。
内蔵の電圧レギュレータにより、シングル レールでの動作が可能です。HRPWMに拡張が加えられ、デュアル エッジ制御(周波数変調)が可能になっています。内部の10ビット基準を持つアナログ コンパレータが追加されており、直接配線によりPWM出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。
C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) のページをご覧ください。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TMS320F28035PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28034PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28033PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28032PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28031PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28030PN | LQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28035PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28034PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28033PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28032PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28031PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28030PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
TMS320F28035RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28034RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28033RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28032RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28031RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
TMS320F28030RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |