JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
DC 仕様 | |||||
分解能 | 12 | ビット | |||
ADC クロック | 60MHz デバイス | 0.001 | 60 | MHz | |
サンプル ウィンドウ | 28035/34/33/32 | 7 | 64 | ADC クロック | |
28031/30 | 24 | 64 | |||
精度 | |||||
INL (積分非直線性)、ADC クロック ≤ 30MHz (1) | -4 | 4 | LSB | ||
DNL (微分非直線性)、ADC クロック ≤ 30MHz、 ミッシング コードなし | -1 | 1 | LSB | ||
オフセット誤差 (2) | 単発の自己再キャリブレーションの実行 (3) | -20 | 0 | 20 | LSB |
定期的な自己再キャリブレーションの実行 (4) | -4 | 0 | 4 | ||
総合ゲイン誤差 (内部基準電圧を使用) | -60 | 60 | LSB | ||
総合ゲイン誤差 (外部基準電圧を使用) | -40 | 40 | LSB | ||
チャネル間のオフセットばらつき | -4 | 4 | LSB | ||
チャネル間のゲインばらつき | -4 | 4 | LSB | ||
ADC 温度係数 (内部基準電圧を使用) | -50 | ppm/℃ | |||
ADC 温度係数 (外部基準電圧を使用) | -20 | ppm/℃ | |||
VREFLO | -100 | µA | |||
VREFHI | 100 | μA | |||
アナログ入力 | |||||
アナログ入力電圧 (内部基準電圧を使用) | 0 | 3.3 | V | ||
アナログ入力電圧 (外部基準電圧を使用) | VREFLO | VREFHI | V | ||
VREFLO 入力電圧 (5) | VSSA | 0.66 | V | ||
VREFHI 入力電圧 (6) | 2.64 | VDDA | V | ||
VREFLO = VSSA の場合 | 1.98 | VDDA | |||
入力容量 | 5 | pF | |||
入力リーク電流 | ±2 | μA |