JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツ・リファレンス・デザイン・ライブラリは、アナログ、組み込みプロセッサ、コネクティビティの各分野にわたる堅牢なリファレンス・デザイン・ライブラリです。すべてのリファレンス・デザインは、システム設計を迅速に開始できるようにテキサス・インスツルメンツの専門家により作成されたもので、回路図またはブロック図、BOM、設計ファイルが含まれており、製品の開発期間短縮に役立ちます。テキサス・インスツルメンツのリファレンス・デザインの選択ページで、リファレンス・デザインを検索およびダウンロードします。
車載用ヘッドライト・アプリケーション向けマルチチャネル高密度 LED 制御
TMS320F2803x マイクロコントローラを採用したこのリファレンス・デザインは、車載用照明システム向けに通常使われる高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実装しています。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジにより、8V~20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。
車載用デジタル制御昇圧電源
このテキサス・インスツルメンツ・リファレンス・デザインは、車載用昇圧コンバータ・モジュールです。このモジュールの目的は、エンジン・クランクなどの電圧ドループ・イベント中に昇圧することで、車両の電子機器に安定した電圧を供給することです。C2000 リアルタイム・マイクロコントローラをベースに設計されており、12V の車載バッテリ・システムから最大 400W の電力供給が可能です。36V のロード・ダンプ保護機能を搭載し 6~16V の連続動作入力電圧をサポートし、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給します。