DATA SHEET
TMS320F2805x リアルタイム・マイクロコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
- 16 × 16 および 32 × 32 の積和 (MAC) 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- アトミック処理
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・モデル
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
- 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータ
- メイン CPU と独立にコードを実行
- デュアル・ゾーンのセキュリティ・モジュール
- エンディアンネス:リトル・エンディアン
- 低コストのデバイスとシステム:
- 3.3V 単一電源
- 電源シーケンス不要
- パワー・オン・リセットおよびブラウンアウト・リセットを内蔵
- 低消費電力
- アナログ・サポート・ピンなし
- クロック:
- 2 つの内部ゼロ・ピン発振器
- オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- クロック消失検出回路
- 個別にプログラム可能な最大 42 の多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (入力フィルタ付き)
- JTAG バウンダリ・スキャンのサポート
- IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- すべてのペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- 各 ePWM モジュールに独立の 16 ビット・タイマ
- オンチップ・メモリ
- フラッシュ、SARAM、メッセージ RAM、OTP、CLA データ ROM、ブート ROM、セキュア ROM を使用可能
- 128 ビットのセキュリティ・キーおよびロック
- セキュア・メモリ・ブロックを保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- 3 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
- 1 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) モジュール
- 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) バス
- 1 つの拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN) バス
- 拡張制御ペリフェラル
- 拡張パルス幅変調器 (ePWM) モジュール
- 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
- アナログ・ペリフェラル
- 1 つの 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- 1つの発振器補償用オンチップ温度センサ
- 最大 7 つのコンパレータと、最大 3 つの内蔵 D/A コンバータ (DAC)
- 1 つのバッファ付き基準 DAC
- 最大 4 つのプログラム可能ゲイン・アンプ (PGA)
- 最大 4 つのデジタル・フィルタ
- 高度なデバッグ機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- 80 ピンの PN 薄型クワッド・フラットパック (LQFP)
- 温度オプション
- T:–40℃~105℃
- S:–40℃~125℃
- Q:–40℃~125℃
(車載アプリケーション用に AEC Q100 認定)