JAJSFH1J November 2010 – September 2021 TMS320F28062 , TMS320F28062F , TMS320F28063 , TMS320F28064 , TMS320F28065 , TMS320F28066 , TMS320F28067 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069 , TMS320F28069F , TMS320F28069M
PRODUCTION DATA
C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブ、ソーラー・インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU があります。
F2806x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと CLA の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。
内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。HRPWM モジュールが拡張されて、デュアル・エッジ制御 (周波数変調) が可能になっています。10 ビット基準を内蔵したアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により ePWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。
C2000 MCUの詳細については、www.tij.co.jp/c2000でC2000の概要を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TMS320F28069PZP | HTQFP (100) | 14.0mm ×14.0mm |
TMS320F28069PFP | HTQFP (80) | 12.0mm ×12.0mm |
TMS320F28069PZ | LQFP (100) | 14.0mm ×14.0mm |
TMS320F28069PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
デバイスの機能ブロック図を図 3-1に示します。
Changes from February 1, 2021 to May 30, 2021 (from Revision I (February 2021) to Revision J (May 2021))