JAJSHM4U April 2001 – July 2019 TMS320F2810 , TMS320F2811 , TMS320F2812
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMS320C28x DSP 世代の TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能のソリューションです。
本書では、TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812 を、それぞれ F2810、F2811、F2812 と略記します。3 つのデバイスすべてを指すときは、F281x と表記します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TMS320F2812ZHH | MicroStar BGA (179) | 12.0mm × 12.0mm |
TMS320F2812GHH | MicroStar BGA (179) | 12.0mm × 12.0mm |
TMS320F2812PGF | LQFP (176) | 24.0mm×24.0mm |
TMS320F2811PBK | LQFP (128) | 14.0mm × 14.0mm |
TMS320F2810PBK | LQFP (128) | 14.0mm×14.0mm |
Changes from May 31, 2012 to July 12, 2019 (from T Revision (May 2012) to U Revision)