JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
C28xメモリ・マップ について 表 7-1 で説明します。CLA または DMA (ダイレクト・メモリ・アクセス) からアクセス可能なメモリも記載されています。
メモリ | サイズ | 開始アドレス | 終了アドレス | CLA アクセス | DMA アクセス |
---|---|---|---|---|---|
M0 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | ||
M1 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | ||
PIE ベクタ・テーブル | 512 × 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | ||
CLA から CPU への MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1480 | 0x0000 14FF | あり | |
CPU から CLA への MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1500 | 0x0000 157F | あり | |
UPP TX MSG RAM | 512 × 16 | 0x0000 6C00 | 0x0000 6DFF | あり | |
UPP RX MSG RAM | 512 × 16 | 0x0000 6E00 | 0x0000 6FFF | あり | |
LS0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 87FF | あり | |
LS1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8800 | 0x0000 8FFF | あり | |
LS2 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9000 | 0x0000 97FF | あり | |
LS3 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9800 | 0x0000 9FFF | あり | |
LS4 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | あり | |
LS5 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | あり | |
D0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | ||
D1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | ||
GS0 RAM | 4K × 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 CFFF | あり | |
GS1 RAM | 4K × 16 | 0x0000 D000 | 0x0000 DFFF | あり | |
GS2 RAM | 4K × 16 | 0x0000 E000 | 0x0000 EFFF | あり | |
GS3 RAM | 4K × 16 | 0x0000 F000 | 0x0000 FFFF | あり | |
GS4 RAM | 4K × 16 | 0x0001 0000 | 0x0001 0FFF | あり | |
GS5 RAM | 4K × 16 | 0x0001 1000 | 0x0001 1FFF | あり | |
GS6 RAM | 4K × 16 | 0x0001 2000 | 0x0001 2FFF | あり | |
GS7 RAM | 4K × 16 | 0x0001 3000 | 0x0001 3FFF | あり | |
GS8 RAM | 4K × 16 | 0x0001 4000 | 0x0001 4FFF | あり | |
GS9 RAM | 4K × 16 | 0x0001 5000 | 0x0001 5FFF | あり | |
GS10 RAM | 4K × 16 | 0x0001 6000 | 0x0001 6FFF | あり | |
GS11 RAM | 4K × 16 | 0x0001 7000 | 0x0001 7FFF | あり | |
GS12 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 8000 | 0x0001 8FFF | あり | |
GS13 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 9000 | 0x0001 9FFF | あり | |
GS14 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 A000 | 0x0001 AFFF | あり | |
GS15 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 B000 | 0x0001 BFFF | あり | |
CAN A メッセージ RAM | 2K × 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | ||
CAN B メッセージ RAM | 2K × 16 | 0x0004 B000 | 0x0004 B7FF | ||
フラッシュ・バンク 0 | 256K × 16 | 0x0008 0000 | 0x000B FFFF | ||
フラッシュ・バンク 1 | 256K × 16 | 0x000C 0000 | 0x000F FFFF | ||
セキュア ROM | 32K × 16 | 0x003F 0000 | 0x003F 7FFF | ||
ブート ROM | 32K × 16 | 0x003F 8000 | 0x003F FFBF | ||
ベクタ | 64 × 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF |