JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力クロスバーは、いずれかの GPIO 入力を ADC、eCAP、ePWM ペリフェラル、および外部割り込み (XINT) にルーティングするために使用されます (図 5-7 を参照)。表 5-4 に、入力クロスバーの接続先を示します。入力クロスバーの構成の詳細については、TMS320F2837xS リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「クロスバー (X-BAR)」の章を参照してください。
入力 | 接続先 |
---|---|
INPUT1 | ePWM[TZ1、TRIP1]、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
INPUT2 | ePWM[TZ2、TRIP2]、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
INPUT3 | ePWM[TZ3、TRIP3]、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
INPUT4 | XINT1、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
INPUT5 | XINT2、ADCEXTSOC、EXTSYNCIN1、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
INPUT6 | XINT3、ePWM [TRIP6]、EXTSYNCIN2、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
INPUT7 | ECAP1 |
INPUT8 | ECAP2 |
INPUT9 | ECAP3 |
INPUT10 | ECAP4 |
INPUT11 | ECAP5 |
INPUT12 | ECAP6 |
INPUT13 | XINT4 |
INPUT14 | XINT5 |