JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
RAM のタイプ | サイズ | フェッチ時間 (サイクル) |
読み取り時間 (サイクル) |
格納時間 (サイクル) |
バス幅 | 利用可能なバスの数(1) | 待機状態の数 | バースト アクセス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS RAM | 128KB | 2 | 2 | 1 | 16 / 32 ビット | 4 | 0 | なし |
LS RAM | 24KB | 2 | 2 | 1 | 16 / 32 ビット | 2 | 0 | なし |
M0 | 2KB | 2 | 2 | 1 | 16 / 32 ビット | 1 | 0 | なし |
M1 | 2KB | 2 | 2 | 1 | 16 / 32 ビット | 1 | 0 | なし |
CLA から CPU へのメッセージ RAM | 256B | 2 | 2 | 1 | 16 / 32 ビット | 2 | 0 | なし |
CPU から CLA へのメッセージ RAM | 256B | 2 | 2 | 1 | 16 / 32 ビット | 2 | 0 | なし |