JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU があります。
TMS320F2837xS は、産業用モータ ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、センシングおよび信号処理などの高度な閉ループ制御アプリケーション用に設計された強力な 32 ビット浮動小数点マイクロコントローラ ユニット (MCU) です。アプリケーションを短期間で開発できるように、C2000 MCU 向けデジタル電源ソフトウェア開発キット (SDK) と C2000™ MCU 向けモータ制御ソフトウェア開発キット (SDK) を提供しています。
このリアルタイム制御サブシステムは、TI の 32 ビット C28x 浮動小数点 CPU を基礎としており、200MHz の信号処理能力がありますC28x CPUは、新しいTMUアクセラレータによってさらに高速化され、変換やトルク ループ計算で一般的な三角法演算を含むアルゴリズムを高速に実行できます。また、VCUアクセラレータにより、エンコード アプリケーションで一般的な複素数演算の時間が短縮されます。
F2837xSマイクロコントローラ ファミリには、CLAリアルタイム制御コプロセッサが搭載されています。この CLA は独立した 32 ビットの浮動小数点プロセッサであり、メイン CPU と同じ速度で動作します。この CLA は、ペリフェラルのトリガに応答し、メインの C28x CPU と同時にコードを実行します。この並列処理能力により、リアルタイム制御システムの計算能力が実質的に 2 倍になります。CLA を使って時間に制約のある機能へのサービスを行うことで、メインの C28x CPU は、他のタスク、たとえば通信や診断を自由に実行できます。
TMS320F2837xSは、ECC (Error Correction Code)付きの最大1MB (512KW)のオンボード フラッシュ メモリと、最大164KB (82KW)のSRAMをサポートしています。CPUでは、コード保護のため、2つの128ビットのセキュア ゾーンも使用できます。
高性能のアナログおよび制御ペリフェラルも F2837xS MCU に内蔵されており、さらにシステムの統合が可能になります。4 つの独立した 16 ビットADCにより、複数のアナログ信号を正確かつ効率的に管理でき、最終的にシステムのスループットが向上します。新しいシグマ-デルタ フィルタ モジュール(SDFM)は、シグマ-デルタ変調器との組み合わせで動作し、絶縁電流シャント測定を可能にします。ウィンドウ コンパレータ付きのコンパレータ サブシステム(CMPSS)により、電流制限条件を超過した、または条件が満たされていない場合に、電源段を保護できます。これ以外のアナログおよび制御ペリフェラルとして、DAC、PWM、eCAP、eQEP、その他のペリフェラルがあります。
EMIF、CAN モジュール (ISO 11898-1/CAN 2.0B 準拠)、新しい uPP インターフェイスなどのペリフェラルにより、F2837xS の接続性が拡大されます。uPP インターフェイスは、C2000™ MCU の新機能で、FPGA または類似の uPP インターフェイスを持つ他のプロセッサへの高速並列接続をサポートしています。最後に、MAC および PHY 付きの USB 2.0 ポートにより、ユーザーはアプリケーションに USB (Universal Serial Bus) 接続を簡単に追加できます。
C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム マイコンのページにアクセスしてください。
『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD28379D または LAUNCHXL-F28379D 評価ボードをご覧いただき、C2000Ware をダウンロードしてください。
C2000 MCU の詳細については、www.tij.co.jp/c2000 で C2000 の概要を参照してください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ |
---|---|---|---|
TMS320F28379S | ZWT (nFBGA、337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
PTP (HLQFP、176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
PZP (HTQFP、100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
TMS320F28378S | PTP (HLQFP、176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm |
PZP (HTQFP、100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
TMS320F28377S | ZWT (nFBGA、337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
PTP (HLQFP、176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
PZP (HTQFP、100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
TMS320F28376S | ZWT (nFBGA、337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
PTP (HLQFP、176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
PZP (HTQFP、100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
TMS320F28375S | ZWT (nFBGA、337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
PTP (HLQFP、176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
PZP (HTQFP、100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
TMS320F28374S | ZWT (nFBGA、337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
PTP (HLQFP、176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
PZP (HTQFP、100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm |
「機能ブロック図」に、CPU システムおよび関連ペリフェラルを示します。