JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 4-1 に、各 2837xS デバイスの機能を示します。
機能(1) | 28379S | 28378S | 28377S 28377S-Q1 |
28376S | 28375S 28375S-Q1 |
28374S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ タイプ (ZWT は nFBGA パッケージです。 PTP は HLQFP パッケージです。 PZP は HTQFP パッケージです。) |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
||
プロセッサおよびアクセラレータ | |||||||||||||||||||
C28x | 個数 | 1 | |||||||||||||||||
周波数 (MHz) | 200 | ||||||||||||||||||
浮動小数点演算ユニット (FPU) | あり | ||||||||||||||||||
VCU-II | あり | ||||||||||||||||||
TMU – タイプ 0 | あり | ||||||||||||||||||
CLA – タイプ 1 | 個数 | 1 | |||||||||||||||||
周波数 (MHz) | 200 | ||||||||||||||||||
6 チャネル DMA – タイプ 0 | 1 | ||||||||||||||||||
メモリ | |||||||||||||||||||
フラッシュ(16 ビット ワード) | 1MB (512KW) | 1MB (512KW) | 1MB (512KW) | 512KB (256KW) | 1MB (512KW) | 512KB (256KW) | |||||||||||||
RAM (16 ビット ワード) |
専用およびローカル共有 RAM | 36KB (18KW) | |||||||||||||||||
グローバル共有 RAM | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | |||||||||||||
RAM 合計 | 164KB (82KW) | 164KB (82KW) | 164KB (82KW) | 132KB (66KW) | 164KB (82KW) | 132KB (66KW) | |||||||||||||
オンチップ フラッシュ、RAM、OTP ブロックのコード セキュリティ | あり | ||||||||||||||||||
ブート ROM | あり | ||||||||||||||||||
システム | |||||||||||||||||||
構成可能ロジック ブロック (CLB) | 4 タイル | なし | |||||||||||||||||
32 ビット CPU タイマ | 3 | ||||||||||||||||||
ウォッチドッグ タイマ | 1 | ||||||||||||||||||
ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | ||||||||||||||||||
水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | ||||||||||||||||||
0 ピン内部発振器 | 2 | ||||||||||||||||||
I/O ピン (共有) | GPIO | 169 | 97 | 41 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | 41 | |
外部入力 | 5 | ||||||||||||||||||
EMIF | EMIF1 (16 または 32 ビット) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
EMIF2 (16 ビット) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
アナログ ペリフェラル | |||||||||||||||||||
ADC 16 ビット モード | MSPS | 1.1 | - | 1.1 | - | ||||||||||||||
変換時間 (ns)(2) | 915 | - | 915 | - | |||||||||||||||
入力ピン | 24 | 20 | 14 | - | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | - | ||||||||
チャネル数 (差動) | 12 | 9 | 7 | - | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | - | ||||||||
ADC 12 ビット モード | MSPS | 3.5 | |||||||||||||||||
変換時間 (ns)(2) | 280 | ||||||||||||||||||
入力ピン | 24 | 20 | 14 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | ||
チャネル数 (シングルエンド) |
24 | 20 | 14 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 14 | ||
16 ビットまたは 12 ビット ADC の数 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | |||||||||||
12 ビットのみの ADC の数 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
温度センサ | 1 | ||||||||||||||||||
CMPSS (各CMPSS には 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC があります) | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||
バッファ付き DAC | 3 | ||||||||||||||||||
制御ペリフェラル(3) | |||||||||||||||||||
ECAP 入力 - タイプ 0 | 6 | ||||||||||||||||||
拡張パルス幅変調器 (ePWM) チャネル – タイプ 4 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | |||||||
eQEP モジュール – タイプ 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
高分解能 ePWM チャネル – タイプ 4 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | |||||||
SDFM チャネル – タイプ 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||
通信ペリフェラル(3) | |||||||||||||||||||
コントローラ エリア ネットワーク(CAN) - タイプ 0(4) | 2 | ||||||||||||||||||
I2C (Inter-Integrated Circuit) – タイプ 0 | 2 | ||||||||||||||||||
マルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (McBSP) – タイプ 1 | 2 | ||||||||||||||||||
シリアル通信インターフェイス (SCI) - タイプ 0 (UART 互換) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) – タイプ 2 | 3 | ||||||||||||||||||
ユニバーサル シリアル バス (USB) – タイプ 0 | 1 | ||||||||||||||||||
UPP – タイプ 0 | 1 | ||||||||||||||||||
温度および認定 | |||||||||||||||||||
接合部温度 (TJ) | T:-40℃~105℃ | あり | なし | あり | |||||||||||||||
S:-40℃~125℃ | あり | ||||||||||||||||||
Q:-40℃~150℃(5) | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし | ||||||||||||
自由気流での周囲温度 (TA) | Q:-40℃~125℃(5) | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし |