JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-6 に、各メモリ タイプの詳細を示します。
メモリ タイプ | ECC 対応 | パリティ | セキュリティ | ハイバネーション保持 | アクセス保護 |
---|---|---|---|---|---|
M0、M1 | あり | - | - | あり | - |
D0、D1 | あり | - | あり | - | あり |
LSx | - | あり | あり | - | あり |
GSx | - | あり | - | - | あり |
CPU/CLA MSGRAM | - | あり | あり | - | あり |
ブート ROM | - | - | - | 該当なし | - |
セキュア ROM | - | - | あり | 該当なし | - |
フラッシュ | あり | - | あり | 該当なし | 該当なし |
ユーザーが構成可能な DCSM OTP | あり | - | あり | 該当なし | 該当なし |