JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ADC 変換サイクル(1) | 29.6 | 31 | ADCCLK | ||
起動時間 (ADCPWDNZ 設定から最初の変換まで) | 500 | μs | |||
ゲイン誤差 | -64 | ±9 | 64 | LSB | |
オフセット誤差(2) | -16 | ±9 | 16 | LSB | |
チャネル間ゲイン誤差 | ±6 | LSB | |||
チャネル間オフセット誤差 | ±3 | LSB | |||
ADC 間ゲイン誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±6 | LSB | ||
ADC 間ゲイン誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±3 | LSB | ||
DNL(3) | > -1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
INL | -3 | ±1.5 | 3 | LSB | |
SNR(4)(11) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz | 90.2 | dB | ||
THD(4)(11) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz | -105 | dB | ||
SFDR(4)(11) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz | 106 | dB | ||
SINAD(4)(11) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz | 90.0 | dB | ||
ENOB(4)(11) | VREFHI = 2.5V、fin= 10kHz、 単一 ADC(7) |
14.65 | ビット | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、同期 ADC(8) | 14.65 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、非同期 ADC(9) | 非対応 | ||||
PSRR | VDDA = 3.3V DC + 200mV DC から1kHz の正弦波まで | 77 | dB | ||
PSRR | VDDA = 3.3V DC + 200mV 800kHz の正弦波 | 74 | dB | ||
同相信号除去比 | DC~1 MHz | 60 | dB | ||
VREFHI 入力電流 | 190 | µA | |||
ADC 間絶縁(11)(5)(10) | VREFHI = 2.5V、同期 ADC(8) | -2 | 2 | LSB | |
VREFHI = 2.5V、非同期 ADC(9) | 非対応 |