JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 9-2 に、2837xS デバイスのマーキングの例と、各マーキングの定義を示します。デバイスのリビジョンは、図 9-2 に示すように、パッケージの上面にマークされているシンボルによって確認できます。一部のプロトタイプ・デバイスは、ここに示されているものとマーキングが異なる可能性があります。
シリコンのリビジョン・コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C | 備考 |
---|---|---|---|
B | B | 0x0002 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
C | C | 0x0003 | このシリコン・リビジョンは TMS として供給されます。 |