JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
機能 (1)(4) | F28P559SJ-Q1(3) | F28P550SJ | F28P559SG-Q1(3) | F28P550SG | F28P550SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C28x サブシステム | |||||||
周波数 (MHz) | 150 | ||||||
C28x | 32 ビット浮動小数点ユニット (FPU) | あり | |||||
VCRC | あり | ||||||
TMU - タイプ 1 | あり - タイプ 1 - NLPID 命令をサポート | ||||||
CLA - タイプ 2 | 個数 | 1:F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 0:F28P559SJ2-Q1 |
1 | 1:F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 0:F28P559SG2-Q1 |
1 | ||
周波数 (MHz) | 150 | ||||||
6 チャネル DMA - タイプ 0 | 1 | ||||||
外部割り込み | 5 | ||||||
MIPS | 300 (CPU + CLA) | ||||||
メモリ | |||||||
フラッシュ | メイン アレイ | 1MB (4 x 256KB バンク) | 512KB (2 x 256KB バンク) | 256KB (2 x 128KB バンク) | |||
64KB バンク | F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||||
ユーザー OTP | 8KB | 2KB | |||||
RAM | 専用 | 4KB | |||||
ローカル共有 RAM | 64KB | 32KB | |||||
メッセージ | 1KB | ||||||
グローバル共有 RAM | 64KB | 32KB | |||||
RAM 合計 | 133KB | 101KB | 69KB | ||||
メッセージ RAM のタイプ | C28x CPU および CLA | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | |||||
DMA と CLA | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | ||||||
ECC | フラッシュ、Mx RAM | ||||||
パリティ | ROM、CAN RAM、Message RAM、LSx RAM、GSx RAM | ||||||
システム | |||||||
構成可能ロジック ブロック (CLB) | 2 タイル - F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9、F28P559SG8-Q1、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
ニューラル ネットワーク処理ユニット (NNPU) | 1 - F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||||
組み込みパターン ジェネレータ (EPG) | 1 | ||||||
32 ビット CPU タイマ | 3 | ||||||
AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ | 1 | ||||||
ライブ ファームウェア アップデート (LFU) サポート | あり、拡張機能とフラッシュ バンク消去時間の改善によりサポート | ||||||
オンチップ フラッシュおよび RAM のセキュリティ | あり | ||||||
ゼロピン ブート | あり | ||||||
セキュア ブート | あり | ||||||
JTAG ロック | あり | ||||||
MPOST |
あり | ||||||
組み込みリアルタイム解析および診断 (ERAD) - タイプ 2 | 1 | ||||||
ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | ||||||
ウォッチドッグ (WD) タイマ | 1 | ||||||
水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | ||||||
内部発振器 (オプションの外付け高精度抵抗) | 2 | ||||||
デジタルおよびアナログ ピン数 | |||||||
GPIO | 128 ピン PDT | 65 | 65 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 ピン PZ | 43 | ||||||
80 ピン PNA | 32 | ||||||
64 ピン PM | 17 | ||||||
56 ピン RSH | - | 15 | - | 15 | |||
追加 GPIO | 4 (cJTAG から 2 個、X1/X2 から 2 個) | ||||||
AIO (デジタル入力付きアナログ) | 128 ピン PDT | 17 | 17 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 ピン PZ | 16 | 16 | |||||
80 ピン PNA | 12 | ||||||
64 ピン PM | 12 | ||||||
56 ピン RSH | - | 12 | - | 12 | |||
AGPIO (デジタル入力と出力付きアナログ) | 128 ピン PDT | 22 | 22 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 ピン PZ | 19 | ||||||
80 ピン PNA | 16 | ||||||
64 ピン PM | 16 | ||||||
56 ピン RSH | - | 14 | - | 14 | |||
C28x アナログ ペリフェラル(5) | |||||||
A/D コンバータ (ADC) (12 ビット) - タイプ 6 | ADC の数 | 5 | |||||
MSPS | 3.9 | ||||||
変換時間 (ns)(2) | 187 | ||||||
ADC 入力チャネル (シングルエンド) (2 つの DAC 出力を含む) | 128 ピン PDT | 39 | 39 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 ピン PZ | 35 | ||||||
80 ピン PNA | 28 | ||||||
64 ピン PM | 28 | ||||||
56 ピン RSH | 26 | 26 | |||||
PGA - タイプ 2 | 3 | ||||||
温度センサ | 1 | ||||||
コンパレータ サブシステム (CMPSS) (各 CMPSS に 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC を含む) - タイプ 6 | 4 | ||||||
バッファ付き D/A コンバータ (DAC) - タイプ 2 | 1 | ||||||
CMPSS からの DAC 出力 | 1 | ||||||
C28x 制御ペリフェラル (5) | |||||||
eCAP - タイプ 2 | 合計入力数 | 2 | |||||
ePWM/HRPWM - タイプ 4 | 合計チャネル数 | 24 -
F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 16 - F28P559J2-Q1 |
24 | 24 -
F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 16 - F28P559SG2 |
24 | ||
高分解能チャネル | 12-
F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 8 - F28P559SJ2-Q1 |
12 | 12 -
F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 8 - F28P559SG2 |
12 | |||
eQEP モジュール - タイプ 2 | 3 | ||||||
C28x 通信ペリフェラル (5) | |||||||
CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate) - タイプ 2 | 2 | ||||||
高速シリアル インターフェイス (FSI) RX - タイプ 2 | 1 | ||||||
高速シリアル インターフェイス (FSI) TX - タイプ 2 | 1 | ||||||
I2C (Inter-Integrated Circuit) - タイプ 2 | 2 | ||||||
ローカル相互接続ネットワーク (LIN) - タイプ 1 | 1 | ||||||
パワー マネージメント バス (PMBus) - タイプ 1 | 1 | ||||||
シリアル通信インターフェイス (SCI) - タイプ 0 (UART 互換) | 3 | ||||||
シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) - タイプ 2 | 2 | ||||||
ユニバーサル シリアル バス (USB) - タイプ 0 | 1 - F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ6 | 1 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | ||||
温度および認定 | |||||||
接合部温度 (TJ) | -40℃~150℃ | ||||||
自由気流での周囲温度 (TA) | -40℃~125℃ | ||||||
パッケージ オプション | 128 ピン PDT | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | ||||
100 ピン PZ | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
80 ピン PNA | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
64 ピン PM | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
56 ピン RSH | - | F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P550SG9 | - | F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 |