PMBus モジュールの主な機能は次のとおりです。
- SMI フォーラム PMBus 仕様 (Part I v1.0 および Part II v1.1) 準拠
- 以下と互換性のある電圧スレッショルドをサポート:
- PMBus 1.3 以下
- SMBus 3.0 以下
- コントローラとターゲットをサポート
- I2C モードのサポート
- 以下の 3 種類の速度をサポート
- スタンダード モード:最高 100kHz
- ファースト モード:400 kHz
- ファスト プラス モード:1MHz
- パケット エラー チェック
- CONTROL 信号および ALERT 信号
- クロック High および Low でのタイムアウト
- 4 バイトの送信および受信バッファ
- 1 つのマスク可能割り込み、以下のいくつか条件によって生成可能:
- 受信データ準備完了
- 送信バッファ空
- ターゲット アドレス受信
- メッセージ終了
- ALERT 入力アサート
- クロック Low タイムアウト
- クロック High タイムアウト
- バス フリー