JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
以下のアナログ サブシステム ブロック図は、各種の内蔵アナログ モジュールとデバイス ピンとの間の接続を示しています。これらのピンは 2 つの区分 (アナログ モジュールの入力 / 出力、リファレンス ピン) に分類されます。
リファレンス ピン (VREFHI、VREFLO) は、関連する ADC に外部基準電圧を供給するために使用できます。VREFHI は、バッファ付き DAC に基準電圧を供給するためにも使用できます。リファレンスの選択は、各 CMPSS またはバッファ付き DAC について、モジュールごとに設定できます。この選択はモジュールの構成レジスタを使用して行われます。
一部のアナログ ピンは、多重化された AIO および AGPIO によってデジタル機能をサポートしています。AIO はデジタル入力機能のみをサポートしているのに対して、AGPIO はデジタル入力および出力機能を全面的にサポートしています。
以下の注意事項は、すべてのパッケージに適用されます。
図 6-31 に、128/80 ピン TQFP、64 ピン LQFP、56 ピン VQFN のアナログ サブシステムのブロック図を示します。
図 6-32 に、100 ピン LQFP のアナログ サブシステムのブロック図を示します。
図 6-33 に、アナログ グループ接続の概要を示します。
概要リセットのタイミング図はじめにJTAG のタイミング図cJTAG のタイミング図HALT 開始および終了タイミング図アナログ ピンと内部接続アナログ信号の説明SPI コントローラ・モードのタイミング図SPI ペリフェラル・モードのタイミング図FSITX タイミングFSIRX タイミングFSITX SPI 信号モードのタイミング に、アナログ ピンと内部接続を示します。概要リセットのタイミング図はじめにJTAG のタイミング図cJTAG のタイミング図HALT 開始および終了タイミング図アナログ ピンと内部接続アナログ信号の説明SPI コントローラ・モードのタイミング図SPI ペリフェラル・モードのタイミング図FSITX タイミングFSIRX タイミングFSITX SPI 信号モードのタイミング に、アナログ信号の説明を示します。
CMPSS モジュールとの入力接続は、プログラム可能な入力マルチプレクサにより選択できます。図 6-33 に、CMPSS モジュールの入力マルチプレクサ、PGA モジュール、ADC モジュールの間の接続を示します。表 6-12 に、ADC 入力信号と PGA 入力および出力信号の CMPSS マルチプレクサ入力への割り当てを示します。
CMPSSx 入力マルチプレクサ | CMP1 | CMP2 | CMP3 | CMP4 |
---|---|---|---|---|
HP0 | A2、B6、C9、PGA1_INP | A4、B8 | B2、C6、E12 | B4、C8 |
HP1 | A11、B10、C0、PGA2_OUT | A12 | B12、C2、PGA2_INM | A7、C3、D12、B30、E30、 |
HP2 | A6、D14、E14(3) | A9 | A0、B15、C15、DACA_OUT | C1、E11、PGA3_INP |
HP3 | A15(2) | A10、B1、C10 | B3、PGA2_INP | C14 |
B0、C11(1) | ||||
HP4 | A1、B7、D11、DACB_OUT | A14、B14、C4、PGA1_OUT | A8 | |
B0、C11(2) | ||||
HP5 | B5、D15、E15(4) | A5(1) | A3 | B11、D16、E16(4) |
HP6 | PGA1_OUT_INT | PGA3_OUT_INT | PGA2_OUT_INT | |
HP7 | 温度センサ | |||
HN0 | A15(2) | A10、B1、C10 | B3、PGA2_INP | C14 |
HN1 | A11、B10、C0、PGA2_OUT | A12 | B12、C2、PGA2_INM | A7、B30、C3、D12、E30 |
LP0 | A2、B6、C9、PGA1_INP | A4、B8 | B2、C6、E12 | B4、C8 |
LP1 | A11、B10、C0、PGA2_OUT | A12 | B12、C2、PGA2_INM | A7、B30、C3、D12、E30 |
LP2 | A6、D14、E14(3) | A9 | A0、B15、C15、DACA_OUT | C1、E11、PGA3_INP |
LP3 | A15(2) | A10、B1、C10 | B3、PGA2_INP | C14 |
B0、C11(1) | ||||
LP4 | A1、B7、D11、DACB_OUT | A14、B14、C4、PGA1_OUT | A8 | |
B0、C11(2) | ||||
LP5 | B5、D15、E15(4) | A5(1) | A3 | B11、D16、E16(4) |
LP6 | PGA1_OUT_INT | PGA3_OUT_INT | PGA2_OUT_INT | |
LN0 | A15 | A10、B1、C10 | B3、PGA2_INP | C14 |
LN1 | A11、B10、C0、PGA2_OUT | A12 | B12、C2、PGA2_INM | A7、C3、D12、B30、E30 |