JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 |
VSS を基準とした VDD | -0.3 | 1.5 | V |
VSS を基準とした VDDIO | -0.3 | 4.6 | ||
VSSA を基準とした VDDA | -0.3 | 4.6 | ||
入力電圧(7) | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
VIN (5.0V) (5) | -0.3 | 6.0 | V | |
出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
入力クランプ電流 - ピンごと (4) (6) | IIK - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
入力クランプ電流 - ピンごと: GPIO2/3/9/32 | IIK - VIN < VSS |
-20 | mA | |
入力クランプ電流 - すべての入力の合計 (4) (6) | IIKTOTAL - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | -20 | 20 | mA |
動作時の接合部温度 | TJ | -40 | 155 | ℃ |
保存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | ℃ |