JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルおよびアナログ IO | |||||||
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = IOH 最小値 | VDDIO * 0.8 | V | |||
IOH = -100µA | VDDIO - 0.2 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = IOL 最大値 | 0.4 | V | |||
IOL = 100 µA | 0.2 | ||||||
IOH | すべての出力ピンの High レベル出力ソース電流 | -4 | mA | ||||
IOL | すべての出力ピンの Low レベル出力シンク電流 | 4 | mA | ||||
GPIO2/3/9/32 の Low レベル出力シンク電流 | IO_DRVSEL:DRVSELGPIOx = 0 | 4 | mA | ||||
IO_DRVSEL:DRVSELGPIOx = 1 | 12 | mA | |||||
ROH | すべての出力ピンの High レベル出力インピーダンス | VOH = VDDS - 0.4V | 50 | 66 | 96 | Ω | |
ROL | すべての出力ピンの Low レベル出力インピーダンス | VOL = 0.4V | 48 | 60 | 84 | Ω | |
GPIO2/3/9/32 の Low レベル出力インピーダンス | IO_DRVSEL:DRVSELGPIOx = 0 | 48 | 60 | 84 | Ω | ||
IO_DRVSEL:DRVSELGPIOx = 1 | 15 | 21 | 33 | Ω | |||
VIH | High レベル入力電圧 | 2.0 | V | ||||
High レベル入力電圧 - GPIO23/41 | 2.21 | V | |||||
High レベル入力電圧 - GPIO2/3/9/32 | IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 0 | 0.7*VDDIO | V | ||||
IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 1 | 1.35 | V | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | ||||
Low レベル入力電圧 - GPIO2/3/9/32 | IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 0 | 0.3*VDDIO | V | ||||
IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 1 | 0.8 | V | |||||
VHYSTERESIS | 入力ヒステリシス (AIO) | 115 | mV | ||||
入力ヒステリシス (GPIO) | 115 | ||||||
IPULLDOWN | 入力電流 | プルダウン付きピン | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO |
120 | µA | ||
IPULLUP | 入力電流 | プルアップがイネーブルされたデジタル入力(1) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V |
160 | µA | ||
RPULLDOWN | 弱プルダウン抵抗 | 22 | 31 | 62 | kΩ | ||
RPULLUP | 弱プルアップ抵抗 | 19 | 29 | 54 | kΩ | ||
GPIO2/3/9/32 | 20 | 31 | 65 | kΩ | |||
ILEAK | ピンのリーク電流 | デジタル入力 (GPIO2/3/9/32 を除くすべての入力) |
プルアップおよび出力はディセーブル 0V ≤ VIN ≤ VDDIO |
0.150 | µA | ||
ピンのリーク電流 (デバイスの電源がオン)。 「5V フェイルセーフ ピンに関する特別な考慮事項」セクションを参照してください。 |
デジタル入力 (GPIO2/3/9/32) | プルアップおよび出力はディセーブル 0V ≤ VIN ≤ 5.5V VDDIO = 3.3V |
30 | ||||
ピンのリーク電流 (デバイスの電源がオフ) |
デジタル入力 (GPIO2/3/9/32) | プルアップおよび出力はディセーブル 0 V ≤ VIN ≤ 5.5 V VDDIO = 0 V |
5 | ||||
ピンのリーク電流 | アナログ ピン | アナログ ドライバはディセーブル 0V ≤ VIN ≤ VDDA |
0.150 | ||||
CI | 入力容量 | デジタル入力 | 2 | pF | |||
アナログ ピン(2) | |||||||
VREG および BOR | |||||||
VREG、POR、BOR(3) |