JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | |||||||
IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流 | これは、標準的な大負荷アプリケーションにおける電流の推定値です。 実際の電流は、システムの動作、I/O の電気的負荷、およびスイッチング周波数によって異なります。これには、内部 Vreg が有効な場合のコア電源電流が含まれます。 - CPU は RAM から実行中 - フラッシュに電源を供給 - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - PLL 有効、SYSCLK = デバイスの最大周波数 - アナログ モジュールに電源を供給 - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30°C | 92 | mA | ||
85°C | 105 | mA | |||||
125°C | 115 | mA | |||||
IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 125°C | 14 | mA | |||
アイドル モード | |||||||
IDDIO | デバイスがアイドル モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は IDLE モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 有効、SYSCLK = デバイスの最大周波数、CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30°C | 30 | mA | ||
85°C | 36 | mA | |||||
125°C | 54 | mA | |||||
IDDA | デバイスがアイドル モードのときの VDDA 消費電流 | 125°C | 3 | mA | |||
STANDBY モード (PLL 有効) | |||||||
IDDIO | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は STANDBY モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 有効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30°C | 8 | mA | ||
85°C | 14 | mA | |||||
125°C | 29 | mA | |||||
IDDA | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDA 消費電流 | 125°C | 3 | mA | |||
STANDBY モード (PLL 無効) | |||||||
IDDIO | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は STANDBY モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 無効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30°C | 4 | mA | ||
85°C | 10 | mA | |||||
125°C | 24 | mA | |||||
IDDA | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDA 消費電流 | 125°C | 3 | mA | |||
ホールト モード | |||||||
IDDIO | デバイスがホールト モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は HALT モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 無効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30°C | 4 | mA | ||
85°C | 10 | mA | |||||
125°C | 25 | mA | |||||
IDDA | デバイスがホールト モードのときの VDDA 消費電流 | 125°C | 3 | mA | |||
フラッシュ消去 / プログラム | |||||||
IDDIO | 消去 / プログラム サイクル中の VDDIO 消費電流(1) | - CPU は RAM から実行中 - フラッシュに対し連続的なプログラム / 消去操作を実行 - PLL 有効、SYSCLK は 120MHz - ペリフェラル クロックはオフ - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - アナログへの電源供給なし - 出力は DC 負荷なしで安定 - 入力は High または Low で安定 |
91 | 128 | mA | ||
IDDA | 消去 / プログラム サイクル中の VDDA 消費電流 | 0.1 | 8 | mA | |||
リセット モード | |||||||
IDDIO | リセットがアクティブのときの VDDIO 消費電流(2) | デバイスをリセット中 | 30°C | 10 | mA | ||
85°C | 13 | mA | |||||
125°C | 20 | mA | |||||
IDDA | リセットがアクティブのときの VDDA 消費電流(2) | 125°C | 0.01 | mA |