JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) | 5 | 75 | MHz | ||
サンプル レート | 150MHz SYSCLK | 3.9 | MSPS | ||
サンプル ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定) (1) | 50Ω 以下の Rs | 67 | ns | ||
VREFHI | 外部リファレンス | 1.55 | 1.65 または 2.50 | VDDA | V |
VREFHI(2) | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 1.65 | V | ||
内部リファレンス = 2.5V レンジ | 2.50 | V | |||
VREFLO | VSSA | VSSA |
V | ||
VREFHI - VREFLO | 2.4 | VDDA |
V | ||
変換範囲 | 内部リファレンス = 3.3 V レンジ | 0 | 3.3 | V | |
変換範囲 | 内部リファレンス = 2.5 V レンジ | 0 | 2.5 | V | |
変換範囲 | 外部リファレンス | VREFLO | VREFHI | V | |
変換範囲 | 基準電圧としてのアナログ電源 | VSSA | VDDA | V |