JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
ADCCLK 変換サイクル | 150MHz SYSCLK | 14 | ADCCLK | ||
パワーアップ時間 | 外部リファレンス モード | 500 | μs | ||
内部リファレンス モード | 5000 | μs | |||
内部リファレンス モード、2.5V レンジと 3.3V レンジの間で切り替える場合。 | 5000 | μs | |||
VREFHI 入力電流 (1) | 40 | µA | |||
内部リファレンス コンデンサの値 (2) | 2.2 | μF | |||
外部リファレンス コンデンサの値(2) | 2.2 | μF | |||
DC 特性 | |||||
ゲイン誤差 | 内部リファレンス | -45 | 45 | LSB | |
外部リファレンス | -5 | ±3 | 5 | ||
オフセット誤差 | -5 | ±1 | 5 | LSB | |
チャネル間ゲイン誤差 (4) | 2 | LSB | |||
チャネル間オフセット誤差 (4) | 2 | LSB | |||
ADC 間ゲイン誤差 (5) | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | 4 | LSB | ||
ADC 間オフセット誤差 (5) | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | 2 | LSB | ||
DNL 誤差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
INL 誤差 | -2 | ±1.5 | 2 | LSB | |
ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、同期 ADC | -1 | 1 | LSB | |
AC 特性 | |||||
SNR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 69.2 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、INTOSC からの SYSCLK | 未定 | ||||
THD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz | -83 | dB | ||
SFDR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz | 79.2 | dB | ||
SINAD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 68.5 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、INTOSC からの SYSCLK | 60.0 | ||||
ENOB(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、シングル ADC | 11.2 | ビット | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、同期 ADC | 未定 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、非同期 ADC | 非対応 | ||||
PSRR | VDD = DC 1.2V + 100mV DC から 1kHz の正弦波まで |
60 | dB | ||
VDD = DC 1.2V + 100mV DC から 300kHz の正弦波まで |
57 | ||||
VDDA = DC 3.3V + 200mV DC から 1kHz の正弦波まで |
60 | ||||
VDDA = DC 3.3V + 200mV 900kHz の正弦波 |
57 |