JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL | 有効 Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | |||
VIH | 有効 High レベル入力電圧 | 2.1 | VDDIO | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | Ipullup = 4mA のとき | 0.4 | V | ||
IOL | Low レベル出力電流 | VOL ≤ 0.4V | 4 | mA | ||
tSP | 入力フィルタにより抑制されるスパイクのパルス幅 | 0 | 50 | ns | ||
Ii | 各ピンの入力リーク電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA | |
Ci | 各ピンの容量 | 10 | pF |