SPRSP85A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
tr(GPO) | Rise time, GPIO switching low to high | All GPIOs | 6(1) | ns | |
tf(GPO) | Fall time, GPIO switching high to low | All GPIOs | 6(1) | ns | |
tfGPO | Toggling frequency, GPIO pins | All GPIOs not listed below | 50 | MHz | |
GPIO 2, 3, 9, and 32 | 40 | ||||
GPIO 23 and 41 | 25 |