JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-5 に、デバイス識別レジスタを示します。これらのデバイス識別レジスタの詳細については、『TMS320F28P55x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』を参照してください。生産ステータス (TMX または TMS) の識別およびその他のデバイス情報については、PARTIDH および PARTIDL のレジスタの説明を参照してください。
名称 | アドレス | SIZE (x16) | 説明 | |
---|---|---|---|---|
PARTIDL | 0x0005 D008 | 2 | ビット | オプション |
14-13 | 1 = InstaSPIN-FOC | |||
INSTASPIN | 2 = NONE | |||
3 = NONE | ||||
10-8 | 0 = 56 ピン (QFN) | |||
PIN_COUNT | 1 = 64 ピン (QFP) | |||
2 = 80 ピン (QFP) | ||||
3 = 100 ピン (QFP) | ||||
4 = 128 ピン (QFP) | ||||
7-6 | 0 = エンジニアリング サンプル (TMX) | |||
QUAL | 1 = 試験的生産 (TMP) | |||
2 = 完全認定済み (TMS) | ||||
PARTIDH | 0x0005 D00A | 2 | デバイスの製品識別番号 | |
TMS320F28P55xSJ9 | 0x09FF 0500 | |||
TMS320F28P55xSJ6 | 0x09FC 0500 | |||
TMS320F28P55xSJ2 | 0x09F8 0500 | |||
TMS320F28P55xSG9 | 0x09F5 0500 | |||
TMS320F28P55xSG8 | 0x09F4 0500 | |||
TMS320F28P55xSG2 | 0x09EE 0500 | |||
TMS320F28P55xSD7 | 0x09E9 0500 | |||
REVID | 0x0005 D00C | 2 | シリコンのリビジョン番号 | |
リビジョン 0 | 0x0000 0001 | |||
UID_UNIQUE | 0x0007 2172 | 4 | 固有の識別番号。この番号は、同じ PARTIDH を持つデバイスの中でそれぞれ異なっています。この固有の番号は、アプリケーションでシリアル番号として使用できます。この番号は TMS デバイスにのみ存在します。 |