JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 9-2、図 9-3、図 9-4、図 9-5、図 9-6、図 9-7、図 9-8、および図 9-9 に、パッケージ マーキングを示します。表 9-1 に、シリコンのリビジョン コードを示します。
シリコンのリビジョン コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C | 備考 |
---|---|---|---|
空白 | 0 | 0x0000 0001 | このシリコン リビジョンはTMXとして供給されます。 |
A | A | 0x0000 0002 | このシリコン リビジョンはTMSとして供給されます。 |