JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
一部の ADC 構成は、SOC によって個別に管理されますが、他の構成は、ADC モジュールごとにまとめて管理されます。表 6-15 に、基本的な ADC オプションとその構成レベルを示します。
オプション | 構成方法 |
---|---|
クロック | モジュールごと(1) |
分解能 | 構成不可 (12 ビット分解能のみ) |
信号モード | 構成不可 (シングルエンド信号モードのみ) |
リファレンス電圧源 | すべてのモジュールで外部または内部 |
トリガ ソース | SOC ごと(1) |
変換対象チャネル | SOC ごと |
アクイジション ウィンドウ幅 | SOC ごと(1) |
EOC の位置 | モジュールごと |
バースト モード | モジュールごと(1) |