JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全般 | ||||||
CVDDIO(1)(2) | ピンごとの VDDIO 容量(7) | 0.1 | μF | |||
CVDDA(1)(2) | ピンごとの VDDA 容量(7) | 2.2 | μF | |||
SRVDD33(3) | 3.3V レールの電源ランプ レート (VDDIO、VDDA) | 20 | 100 | mV/μs | ||
VBOR-VDDIO-GB (5) | VDDIO ブラウンアウト リセット電圧ガードバンド | 0.1 | V | |||
外部 VREG | ||||||
CVDD TOTAL(1)(4) | 合計 VDD 容量 (7) | 10 | μF | |||
SRVDD12(3) | 1.2V レールの電源ランプ レート (VDD) | 10 | 100 | mV/μs | ||
VDDIO - VDD 遅延(6) | VDDIO と VDD の間の上昇下降遅延 | 0 | us | |||
内蔵 VREG | ||||||
CVDD TOTAL(1)(4) | 合計 VDD 容量 (公称値) (7) | 10 | 22 | μF |