JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
プログラム時間(1) | 128 データ ビット + 16 ECC ビット | 62.5 | 625 | μs | |
2KB (セクタ) | 8 | 80 | μs | ||
消去時間(2)(3) (25 サイクル未満) | 2KB (セクタ) | 15 | 55 | ms | |
64KB | 17 | 61 | ms | ||
128KB | 18 | 66 | ms | ||
256KB | 21 | 78 | ms | ||
消去時間(2)(3) (1000 サイクル) | 2KB (セクタ) | 25 | 130 | ms | |
64KB | 28 | 143 | ms | ||
128KB | 30 | 157 | ms | ||
256KB | 35 | 183 | ms | ||
消去時間(2)(3) (2000 サイクル) | 2KB (セクタ) | 30 | 221 | ms | |
64KB | 33 | 243 | ms | ||
128KB | 36 | 265 | ms | ||
256KB | 42 | 310 | ms | ||
消去時間(2)(3) (20K サイクル) | 2KB (セクタ) | 120 | 1003 | ms | |
64KB | 132 | 1102 | ms | ||
128KB | 145 | 1205 | ms | ||
256KB | 169 | 1410 | ms | ||
Nwec 書き込み / 消去サイクル (バンクごと)(4) | 100000 | サイクル | |||
tretention データ保持期間 (TJ = 85℃) | 20 | 年 |