JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
V(CM) | 差動入力同相範囲 | 0.8 | 2.5 | V |
Z(IN) | 入力インピーダンス | 300 | kΩ | |
VCRS | クロスオーバー電圧 | 1.3 | 2.0 | V |
VIL | 静的 SE 入力ロジック LOW レベル | 0.8 | V | |
VIH | 静的 SE 入力ロジック HIGH レベル | 2.0 | V | |
VDI | 差動入力電圧 | 0.2 | V |