JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VOH | D+、D– シングルエンド | USB 2.0 負荷条件 | 2.8 | 3.6 | V |
VOL | D+、D– シングルエンド | USB 2.0 負荷条件 | 0 | 0.3 | V |
Z(DRV) | D+、D- インピーダンス | 28 | 44 | Ω | |
tr | 立ち上がり時間 | フルスピード、差動、CL = 50pF、10%/90%、 D+ に Rpu |
4 | 20 | ns |
tf | 立ち下がり時間 | フルスピード、差動、CL = 50pF、10%/90%、 D+ に Rpu |
4 | 20 | ns |