SPRSP69B July 2023 – November 2023 TMS320F28P650DK , TMS320F28P659DK-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
tf(AUXI) | Fall time, AUXCLKIN | 6 | ns | ||
tr(AUXI) | Rise time, AUXCLKIN | 6 | ns | ||
tw(AUXL) | Pulse duration, AUXCLKIN low as a percentage of tc(XCI) | 45% | 55% | ||
tw(AUXH) | Pulse duration, AUXCLKIN high as a percentage of tc(XCI) | 45% | 55% |