SPRSP69B July 2023 – November 2023 TMS320F28P650DK , TMS320F28P659DK-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 5-8 lists assignments of the alternate USB function mapping. These can be configured with the GPBAMSEL register.
GPIO | GPBAMSEL SETTING | USB FUNCTION |
---|---|---|
GPIO42 | GPBAMSEL[10] = 1b | USB0DM |
GPIO43 | GPBAMSEL[11] = 1b | USB0DP |