JAJSQP3D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「デバイス比較」の表に、各 F28P65x デバイスの機能を示します。
| 機能 (1)(5) | F28P650DK | F28P650DH | F28P650SK | F28P650SH | F28P659DK-Q1 | F28P659DH-Q1 | F28P659SH-Q1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C28x サブシステム | |||||||||
| C28x | 個数 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 周波数 (MHz) | 200 | ||||||||
| 32 ビットおよび 64 ビット浮動小数点ユニット (FPU) | あり | ||||||||
| VCRC | あり | ||||||||
| TMU - タイプ 1 | あり | ||||||||
| C28x ロックステップ (LCM) | F28P650DK8、F28P650DK9 | なし | F28P659DK8-Q1 | F28P659DH8-Q1 | なし | ||||
| CLA - タイプ 2 | 個数 | 1 (CPU1 でのみ使用可能) | |||||||
| 周波数 (MHz) | 200 | ||||||||
| MIPS | 600 (CPU1+CLA、CPU2) | 400 (CPU1+CLA) | 600 (CPU1+CLA、CPU2) | 400 (CPU1+CLA) | |||||
| C28x フラッシュ | 1.28MB | 768KB | 1.28MB | 768KB | 1.28MB | 768KB | 768KB | ||
| C28x RAM | 専用 RAM | 104KB | 100KB | 104KB | 100KB | ||||
| ローカル共有 RAM | 64K | 64KB | 64KB | 64KB | |||||
| グローバル共有 RAM | 80KB (CPU 間で共有) | 80KB | 80KB (CPU 間で共有) | 80KB | |||||
| RAM 合計 | 248KB | 244KB | 248KB | 244KB | |||||
| バックグラウンド サイクリック冗長性チェック (BGCRC) モジュール - タイプ 2 | 3 (CPU および CLA ごとに 1 個) | 2 (CPU および CLA ごとに 1 個) | 3 (CPU および CLA ごとに 1 個) | 2 (CPU および CLA ごとに 1 個) | |||||
| 組み込みパターン ジェネレータ (EPG) - タイプ 0 | あり | ||||||||
| 構成可能ロジック ブロック (CLB) | 6 タイル | ||||||||
| 32 ビット CPU タイマ | 6 (CPU ごとに 3 個) | 3 | 6 (CPU ごとに 3 個) | 3 | |||||
| 6 チャネル DMA - タイプ 0 | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | |||||
| セキュリティ:JTAGLOCK、ゼロピン ブート、デュアル ゾーン セキュリティ | あり | ||||||||
| AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ | 1 | ||||||||
| 組み込みリアルタイム解析および診断 (ERAD) - タイプ 2 | あり | ||||||||
| EMIF | EMIF1 (16 または 32 ビット) | 256 ボール ZEJ | 1 | 1 | N/A(5) | 該当なし | |||
| 169 ボール NMR | 該当なし | ||||||||
| 176 ピン PTP | 1 | 1 | |||||||
| 100 ピン PZP | なし | ||||||||
| 外部割り込み | 5 | ||||||||
| GPIO | GPIO | 256 ボール ZEJ | 163 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 169 ボール NMR | 98 | 該当なし | |||||||
| 176 ピン PTP | 106 | 106 | |||||||
| 100 ピン PZP | 49 | ||||||||
| AGPIO (GPIO および ADC 入力と共有) | 256 ボール ZEJ | 22 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 169 ボール NMR | 21 | 該当なし | |||||||
| 176 ピン PTP | 22 | 22 | |||||||
| 100 ピン PZP | 11 | ||||||||
| JTAG および発振器の GPIO | 4 (TDI、TDO、X1、X2) | ||||||||
| GPIO 合計 (JTAG および X1.X2 を除く) | 256 ボール ZEJ | 185 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 169 ボール NMR | 119 | 該当なし | |||||||
| 176 ピン PTP | 128 | 128 | |||||||
| 100 ピン PZP | 60 | ||||||||
| AIO (入力のみ) | 256 ボール ZEJ | 18 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 169 ボール NMR | 13 | 該当なし | |||||||
| 176 ピン PTP | 14 | 14 | |||||||
| 100 ピン PZP | 13 | ||||||||
| GPIO と AIO の合計 | 256 ボール ZEJ | 203 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 169 ボール NMR | 132 | 該当なし | |||||||
| 176 ピン PTP | 142 | 142 | |||||||
| 100 ピン PZP | 73 | ||||||||
| メッセージ RAM | CPU1、CPU2 | 4KB (CPU 間で各方向に 2KB) | - | 4KB (CPU 間で各方向に 2KB) | - | ||||
| C28x CPU および CLA | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | |||||
| DMA と CLA | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | 512 バイト (方向ごとに 256 バイト) | |||||
| ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | |||||
| ウォッチドッグ (WD) タイマ | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | 2 (CPU ごとに 1 個) | 1 | |||||
| C28x アナログ ペリフェラル | |||||||||
| A/D コンバータ (ADC) (12 ビットまたは 16 ビットとして構成可能) - タイプ 4 |
3 | ||||||||
| ADC 16 ビット モード | MSPS | 1.19 | |||||||
| 変換時間 (ns)(2) | 840 | ||||||||
| ADC 12 ビット モード | MSPS | 3.92 | |||||||
| 変換時間 (ns)(2) | 255 | ||||||||
| DC 入力チャネル (シングルエンド モード) | 256 ボール ZEJ | 40 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 169 ボール NMR | 34 | 該当なし | |||||||
| 176 ピン PTP | 36 | 36 | |||||||
| 100 ピン PZP | 24 | ||||||||
| ADC 入力チャネル (差動モード) | 256 ボール ZEJ | 19 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 169 ボール NMR | 17 | 該当なし | |||||||
| 176 ピン PTP | 18 | 18 | |||||||
| 100 ピン PZP | 11 | ||||||||
| 温度センサ | 1 | ||||||||
| コンパレータ サブシステム (CMPSS) (各 CMPSS に 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC を含む) - タイプ 6 | 11 | ||||||||
| バッファ付き D/A コンバータ (DAC) - タイプ 1 | 2 | ||||||||
| C28x コントロール ペリフェラル | |||||||||
| eCAP / HRCAP – タイプ 3 | 合計入力数 | 7 | |||||||
| 高分解能チャネル | 2 (eCAP6 および eCAP7) | ||||||||
| ePWM/HRPWM - タイプ 5 | 合計チャネル数 | 36 | |||||||
| 高分解能チャネル | 36 | ||||||||
| eQEP モジュール - タイプ 2 | 6 | ||||||||
| SDFM チャネル – タイプ 2 | 16 | ||||||||
| C28x 通信ペリフェラル | |||||||||
| 高速シリアル インターフェイス (FSI) RX - タイプ 2 | 4 | ||||||||
| 高速シリアル インターフェイス (FSI) TX - タイプ 2 | 2 | ||||||||
| I2C (Inter-Integrated Circuit) – タイプ 1 | 2 | ||||||||
| パワー マネージメント バス (PMBus) – タイプ 0 | 1 | ||||||||
| ローカル相互接続ネットワーク (LIN) - タイプ 0 (UART 互換) | 2 | ||||||||
| シリアル通信インターフェイス (SCI) (UART 互換) – タイプ 0 | 2 | ||||||||
| シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) - タイプ 2 | 4 | ||||||||
| コントローラ エリア ネットワーク(CAN) 2.0B – タイプ 0(3) | 1 | ||||||||
| CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate) – タイプ 2 | 2 | ||||||||
| EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) | 256 ボール ZEJ | F28P650DK9、F28P650DK7 | なし | F28P650SK7、F28P650SH7 | なし | ||||
| 169 ボール NMR | |||||||||
| 176 ピン PTP | |||||||||
| 100 ピン PZP | なし | ||||||||
| 高速ユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) | 2 | ||||||||
| ユニバーサル シリアル バス (USB) - タイプ 0 | 1 | ||||||||
| 温度、パッケージ、認定 | |||||||||
| パッケージ オプション(4) | 256 ボール ZEJ | F28P650DH6、F28P650DK9、F28P650DK8、F28P650DK7、 F28P650DK6、F28P650SH6 F28P650SH7、F28P650SK7、 F28P650SK6 |
F28P659DK8-Q1 | 該当なし | |||||
| 169 ボール NMR | 該当なし | ||||||||
| 176 ピン PTP | F28P659DK8-Q1 | 該当なし | F28P659SH6-Q1 | ||||||
| 100 ピン PZP | F28P659DK8-Q1、F28P659DH8-Q1、 F28P659SH6-Q1 |
||||||||
| 接合部温度 (TJ) | –40°C ~ 150°C | ||||||||
| 自由気流での周囲温度 (TA) | –40°C ~ 125°C | ||||||||