JAJSQP3D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VSS を基準とした VDDIO | -0.3 | 4.6 | V |
| VSSA を基準とした VDDA | -0.3 | 4.6 | ||
| 入力電圧 (6) | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力クランプ電流 - ピンごと (4) (5) | IIK - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
| 入力クランプ電流 - すべての入力の合計(5) | IIKTOTAL - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | |
| 出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | -20 | 20 | mA |
| 自由気流での周囲温度 | TA | -40 | 125 | °C |
| 動作時接合部温度 | TJ | -40 | 150 | °C |
| 保存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | °C |