TMS570LS0714-Sデバイスは、高性能な車載グレードのARM® Cortex®-RベースMCUであるHercules TMS570シリーズの製品です。ISO26262およびIEC61508の機能安全性アプリケーションの開発に役立つ、包括的なドキュメント、ツール、ソフトウェアをご用意しました。Hercules TMS570 LaunchPad開発キットを使用して、今すぐ評価を開始しましょう。TMS570LS0714-Sデバイスには、ロックステップで動作するデュアルCPU、CPUおよびメモリ用ビルトイン・セルフテスト(BIST)ロジック、フラッシュとSRAMの両方に搭載されたECC、ペリフェラル・メモリのパリティ、ペリフェラルI/Oのループバック機能といったオンチップ診断機能があります。
TMS570LS0714-Sデバイスは、ARM Cortex-R4F浮動小数点CPUを内蔵しています。これは、高効率の1.66DMIPS/MHzを実現し、最大160MHz、最大265DMIPSで動作可能な構成を備えています。TMS570デバイスはワード不変ビッグエンディアン[BE32]形式をサポートしています。
TMS570LS0714-Sデバイスは、1ビットの誤り訂正と2ビットの誤り検出機能を持つ、768KBのフラッシュ・メモリおよび128KBのRAMを内蔵しています。このデバイスのフラッシュ・メモリは電気的に消去可能、プログラミング可能な不揮発性で、64ビット幅のデータ・バス・インターフェイスとともに実装されています。このフラッシュは、すべての読み取り、プログラム、消去などの操作を3.3V電源入力(I/O電源と同じレベル)で実行します。SRAMは、対応する周波数範囲の全体にわたって、バイト、ハーフワード、ワード、およびダブルワード・モードでの単一サイクル読み取り/書き込みアクセスをサポートしています。
TMS570LS0714-Sデバイスは、リアルタイム制御アプリケーション用のペリフェラルを搭載しています。これには、最大44個のI/O端子を持つ2個の次世代型ハイエンド・タイマ(N2HET)タイミング・コプロセッサ、最大14の出力をサポートする7個の拡張PWM (ePWM)モジュール、6個の拡張キャプチャ(eCAP)モジュール、2個の拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュール、最大24の入力をサポートする2個の12ビット・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が含まれます。
N2HETは、リアルタイム・アプリケーションに対応する洗練されたタイミング機能を搭載した先進のインテリジェント・タイマです。このタイマは、専用のタイマ・マイクロマシンや付属のI/Oポートを持ち、縮小した命令セットでソフトウェア制御されるようになっています。N2HETは、パルス幅変調された出力、キャプチャ/コンペア入力、汎用I/O (GIO)で使用することができます。複数のセンサ情報や、複雑で正確な時間パルスを持つドライブ・アクチュエータが必要なアプリケーションに最適です。ハイエンド・タイマ転送ユニット(HTU)では、N2HETデータをメイン・メモリとの間で転送することができます。HTUには、メモリ・プロテクション・ユニット(MPU)が組み込まれています。
ePWMモジュールは、最小限のCPUオーバーヘッドまたは介入で、複雑なパルス幅波形を生成できます。ePWMは使いやすく、相補型PWMとデッドバンド生成をサポートしています。オンチップMibADCとの同期やトリップ・ゾーン保護などの機能を内蔵したePWMは、デジタル・モータ制御アプリケーションに最適です。
eCAPモジュールは、外部的事象を適時キャプチャすることが重要なシステムには不可欠です。eCAPは、キャプチャ・アプリケーションで必要とされない場合には、ePWM出力の監視や単純なPWMの生成に使用することもできます。
eQEPモジュールは、リニアまたはロータリ・インクリメンタル・エンコーダとのダイレクト・インターフェイスに用いて、高性能な動作および位置制御システムに使用される回転機械から位置、方向、速度などの情報を入手できます。
このデバイスは2個の12ビット分解能MibADCを搭載しており、計24の入力をサポートし、それぞれにパリティ保護された64ワードのバッファRAMを備えています。MibADCの各チャネルは、個別に変換できるほか、ソフトウェアにより連続変換シーケンスごとにグループ化することもできます。16の入力は2個のMibADCで共有されます。3つの独立したグループがあります。各グループは、トリガによる単一変換としたり、連続変換モードに設定することができます。MibADCは、古いデバイスとの互換性やより高速な変換が求められる場合に使用できる10ビット・モードを備えています。
このデバイスは、3つのMibSPI、2つのSPI、2つのSCI (うち1つをLINとして使用可能)、最大3つのDCAN、1つのI2Cモジュールといった複数の通信インターフェイスを搭載しています。SPIは、類似するシフトレジスタ・タイプのデバイスとの高速通信を実現する、簡便なシリアル通信を提供します。LINは、Local Interconnect Standard 2.0をサポートし、標準のNon-Return-to-Zero (NRZ)形式を使用した全二重のUARTとして使用することができます。DCANは、CAN 2.0Bプロトコル規格をサポートし、最大1Mbpsの強力な通信速度で分散リアルタイム制御を効率的にサポートするシリアルのマルチマスタ通信プロトコルを使用します。DCANは、信頼性の高いシリアル通信や多重配線が必要な、ノイズの多い厳しい環境(自動車および工業分野など)で動作するアプリケーションに適しています。
I2Cモジュールは、I2Cシリアル・バスによる、マイクロコントローラとI2C互換デバイス間のインターフェイスを搭載したマルチマスタ通信モジュールです。I2Cモジュールは、100および400kbpsの速度をサポートしています。
周波数変調フェーズ・ロック・ループ(FMPLL)クロック・モジュールは、内部利用目的で使用され、外部周波数基準を高い周波数に逓倍します。FMPLLは、6つのクロック・ソース入力の1つをグローバル・クロック・モジュール(GCM)に供給します。GCMは、使用可能なクロック・ソースとデバイス・クロック・ドメイン間のマッピングを管理します。
このデバイスは、外部クロック・プリスケーラ(ECP)回路も搭載しており、これをイネーブルにすると、連続外部クロックをECLK端子に出力します。ECLK周波数は、ユーザーによる設定が可能なペリフェラル・インターフェイス・クロック(VCLK)周波数の比率です。この低周波数出力は、デバイスの動作周波数のインジケータとして外部で監視することができます。
ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)コントローラは16のチャネル、32のペリフェラル・リクエストを搭載しており、そのメモリはパリティ保護されています。DMAにはMPUが組み込まれており、誤った転送からメモリを保護します。
エラー・シグナリング・モジュール(ESM)は、デバイス・エラーを監視し、フォルトが検出されたときに割り込みまたは外部エラー信号(nERROR)をアサートするかどうか決定します。nERROR端子は、マイクロコントローラのフォルト条件のインジケータとして、外部で監視することができます。
TMS570LS0714-Sデバイスは、安全機能や広範囲の通信および制御ペリフェラルを内蔵しているため、セーフティクリティカルが要求される高性能リアルタイム制御アプリケーションには理想的なソリューションです。
デバイスの機能ブロック図をFigure 1-1に示します。
注: このブロック図は144PGEパッケージを示しています。一部の機能は多重化されているか、他のパッケージでは利用できません。詳細については、Section 3.2の端子機能にあるそれぞれの端子機能表を参照してください。
発注型番 | 型番 | フラッシュ | RAM | パッケージ |
---|---|---|---|---|
TMS5700714PGEQQ1 | TMS570LS0714 | 768KB | 128KB | 144ピンQFP |
TMS5700714PZQQ1 | TMS570LS0714 | 768KB | 128KB | 100ピンQFP |
Table 2-1 lists the features of the TMS570LS0714-S devices.
FEATURES | TMS570LS DEVICES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Generic Part Number | 3137ZWT(1) | 1227ZWT(1) | 0914PGE(1) | 0714PGE | 0714PZ | 0432PZ |
Package | 337 BGA | 337 BGA | 144 QFP | 144 QFP | 100 QFP | 100 QFP |
CPU | ARM Cortex-R4F | ARM Cortex-R4F | ARM Cortex-R4F | ARM Cortex-R4F | ARM Cortex-R4F | ARM Cortex-R4 |
Frequency (MHz) | 180 | 180 | 160 | 160 | 100 | 80 |
Flash (KB) | 3072 | 1280 | 1024 | 768 | 768 | 384 |
RAM (KB) | 256 | 192 | 128 | 128 | 128 | 32 |
Data Flash [EEPROM] (KB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 |
EMAC | 10/100 | 10/100 | – | – | – | – |
FlexRay | 2-ch | 2-ch | – | – | – | – |
CAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
MibADC 12-bit (Ch) |
2 x (24ch) | 2 x (24ch) | 2 x (24ch) | 2 x (24ch) | 2 x (16ch) | 1 x (16ch) |
N2HET (Ch) | 2 (44) | 2 (44) | 2 (40) | 2 (40) | 2 (21) | 1 (19) |
ePWM Channels | – | 14 | 14 | 14 | 8 | – |
eCAP Channels | – | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
eQEP Channels | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
MibSPI (CS) | 3 (6 + 6 + 4) | 3 (6 + 6 + 4) | 3 (5 + 6 + 1) | 3 (5 + 6 + 4) | 2 (5 + 1) | 1 (4) |
SPI (CS) | 2 (2 + 1) | 2 (2 + 1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
SCI (LIN) | 2 (1 with LIN) | 2 (1 with LIN) | 2 (1 with LIN) | 2 (1 with LIN) | 1 (with LIN) | 1 (with LIN) |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
GPIO (INT) | 120 (with 16 interrupt capable) | 101 (with 16 interrupt capable) | 64 (with 10 interrupt capable) | 64 (with 10 interrupt capable) | 45 (with 9 interrupt capable) | 45 (with 8 interrupt capable) |
EMIF | 16-bit data | 16-bit data | – | – | – | – |
ETM (Trace) | 32-bit | – | – | – | – | – |
RTP/DMM | YES | – | – | – | – | – |
Operating Temperature |
-40ºC to 125ºC | -40ºC to 125ºC | -40ºC to 125ºC | -40ºC to 125ºC | -40ºC to 125ºC | -40ºC to 125ºC |
Core Supply (V) | 1.14 V – 1.32 V | 1.14 V – 1.32 V | 1.14 V – 1.32 V | 1.14 V – 1.32 V | 1.14 V – 1.32 V | 1.14 V – 1.32 V |
I/O Supply (V) | 3.0 V – 3.6 V | 3.0 V – 3.6 V | 3.0 V – 3.6 V | 3.0 V – 3.6 V | 3.0 V – 3.6 V | 3.0 V – 3.6 V |
For information about other devices in this family of products or related products, see the following links.
Products for TMS570 16-Bit and 32-Bit MCUs
An expansive portfolio of software and pin-compatible high-performance ARM® Cortex®-R-based MCU products from 80 MHz up to 300 MHz with on-chip features that prove a high level of diagnostic coverage, as well as provide scalability to address a wide range of applications.
Companion Products for TMS570LS0714-S
Review products that are frequently purchased or used with this product.
The signal descriptions section shows pin information in module function order per package. Section 3.2.1 and Section 3.2.2 identify the external signal names, the associated pin or ball numbers along with the mechanical package designator, the pin or ball type (Input, Output, I/O, Power, or Ground), whether the pin or ball has any internal pullup/pulldown, whether the pin or ball can be configured as a GIO, and a functional pin or ball description. The first signal name listed is the primary function for that terminal (pin or ball). The signal name in Bold is the function being described. For information on how to select between different multiplexed functions, see Section 3.3, Pin Multiplexing or see the I/O Multiplexing and Control Module (IOMM) chapter of the TMS570LS09x/07x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (SPNU607).
NOTE
All I/O signals except nRST are configured as inputs while nPORRST is low and immediately after nPORRST goes high.
All output-only signals are configured as high impedance while nPORRST is low, and are configured as outputs immediately after nPORRST goes high.
While nPORRST is low, the input buffers are disabled, and the output buffers are high impedance.
In the Terminal Functions tables of Section 3.2.1 and Section 3.2.2, the RESET PULL STATE is the state of the pullup or pulldown while nPORRST is low and immediately after nPORRST goes high. The default pull direction may change when software configures the pin for an alternate function. The PULL TYPE is the type of pull asserted when the signal name in bold is enabled for the given terminal.
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
ADREFHI(1) | 66 | Power | – | None | ADC high reference supply |
ADREFLO(1) | 67 | Power | ADC low reference supply | ||
VCCAD(1) | 69 | Power | Operating supply for ADC | ||
VSSAD(1) | 68 | Ground | |||
AD1EVT | 86 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | ADC1 event trigger input, or GIO |
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]/ EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS |
55 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | ADC2 event trigger input, or GIO |
AD1IN[0] | 60 | Input | – | None | ADC1 analog input |
AD1IN[01] | 71 | ||||
AD1IN[02] | 73 | ||||
AD1IN[03] | 74 | ||||
AD1IN[04] | 76 | ||||
AD1IN[05] | 78 | ||||
AD1IN[06] | 80 | ||||
AD1IN[07] | 61 | ||||
AD1IN[08] / AD2IN[08] | 83 | Input | – | None | ADC1/ADC2 shared analog inputs |
AD1IN[09] / AD2IN[09] | 70 | ||||
AD1IN[10] / AD2IN[10] | 72 | ||||
AD1IN[11] / AD2IN[11] | 75 | ||||
AD1IN[12] / AD2IN[12] | 77 | ||||
AD1IN[13] / AD2IN[13] | 79 | ||||
AD1IN[14] / AD2IN[14] | 82 | ||||
AD1IN[15] / AD2IN[15] | 85 | ||||
AD1IN[16] / AD2IN[0] | 58 | ||||
AD1IN[17] / AD2IN[01] | 59 | ||||
AD1IN[18] / AD2IN[02] | 62 | ||||
AD1IN[19] / AD2IN[03] | 63 | ||||
AD1IN[20] / AD2IN[04] | 64 | ||||
AD1IN[21] / AD2IN[05] | 65 | ||||
AD1IN[22] / AD2IN[06] | 81 | ||||
AD1IN[23] / AD2IN[07] | 84 | ||||
MIBSPI3SOMI[0]/AWM1_EXT_ENA/ECAP2 | 51 | Output | Pullup | – | AWM1 external analog mux enable |
MIBSPI3SIMO[0]/AWM1_EXT_SEL[0]/ECAP3 | 52 | Output | Pullup | – | AWM1 external analog mux select line0 |
MIBSPI3CLK/AWM1_EXT_SEL[1]/EQEP1A | 53 | Output | Pullup | – | AWM1 external analog mux select line0 |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE |
PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 144 PGE | ||||
N2HET1[0]/SPI4CLK/EPWM2B | 25 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA |
N2HET1 timer input capture or output compare, or GIO. Each terminal has a suppression filter with a programmable duration. |
N2HET1[01]/SPI4NENA/N2HET2[8]/EQEP2A | 23 | ||||
N2HET1[02]/SPI4SIMO[0]/EPWM3A | 30 | ||||
N2HET1[03]/SPI4NCS[0]/N2HET2[10]/EQEP2B | 24 | ||||
N2HET1[04]/EPWM4B | 36 | ||||
N2HET1[05]/SPI4SOMI[0]/N2HET2[12]/EPWM3B | 31 | ||||
N2HET1[06]/SCIRX/EPWM5A | 38 | ||||
N2HET1[07]/N2HET2[14]/EPWM7B | 33 | ||||
N2HET1[08]/MIBSPI1SIMO[1] | 106 | ||||
N2HET1[09]/N2HET2[16]/EPWM7A | 35 | ||||
N2HET1[10]/nTZ3 | 118 | ||||
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/EPWM1SYNCO | 6 | ||||
N2HET1[12] | 124 | ||||
N2HET1[13]/SCITX/EPWM5B | 39 | ||||
N2HET1[14] | 125 | ||||
N2HET1[15]/MIBSPI1NCS[4]/ECAP1 | 41 | ||||
N2HET1[16]/EPWM1SYNCI/EPWM1SYNCO | 139 | ||||
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/EQEP1S | 130 | Pullup | |||
N2HET1[18]/EPWM6A | 140 | Pulldown | |||
MIBSPI1NCS[2]/N2HET1[19] | 40 | Pullup | |||
N2HET1[20]/EPWM6B | 141 | Pulldown | |||
N2HET1[22] | 15 | ||||
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/ECAP4 | 96 | Pullup | |||
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5] | 91 | Pulldown | |||
MIBSPI3NCS[1]/N2HET1[25] | 37 | Pullup | |||
N2HET1[26] | 92 | Pulldown | |||
MIBSPI3NCS[2]/I2CSDA/N2HET1[27]/nTZ2 | 4 | Pullup | |||
N2HET1[28] | 107 | Pulldown | |||
MIBSPI3NCS[3]/I2CSCL/N2HET1[29]/nTZ1 | 3 | Pullup | |||
N2HET1[30]/EQEP2S | 127 | Pulldown | |||
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]/EQEP1B | 54 | Pullup | |||
GIOA[5]/EXTCLKIN1/EPWM1A/N2HET1_PIN_nDIS | 14 | Pulldown | Disable selected PWM outputs | ||
GIOA[2]/N2HET2[0]/EQEP2I | 9 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA |
N2HET2 timer input capture or output compare, or GIO Each terminal has a suppression filter with a programmable duration. |
GIOA[6]/N2HET2[4]/EPWM1B | 16 | ||||
GIOA[7]/N2HET2[6]EPWM2A | 22 | ||||
N2HET1[01]/SPI4NENA//N2HET2[8] | 23 | ||||
N2HET1[03]/SPI4NCS[0]/N2HET2[10]/EQEP2B | 24 | ||||
N2HET1[05]/SPI4SOMI[0]/N2HET2[12]/EPWM3B | 31 | ||||
N2HET1[07]/N2HET2[14]/EPWM7B | 33 | ||||
N2HET1[09]/N2HET2[16] | 35 | ||||
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/EPWM1SYNCO | 6 | ||||
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]/EQEP1l/N2HET2_PIN_nDIS | 55 | Pullup | Disable selected PWM outputs |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE |
PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 144 PGE | ||||
N2HET1[15]/MIBSPI1NCS[4]/ECAP1 | 41 | I/O | Pulldown | Fixed, 20 µA | Enhanced Capture Module 1 I/O |
MIBSPI3SOMI[0]/AWM1_EXT_ENA/ECAP2 | 51 | Pullup | Enhanced Capture Module 2 I/O | ||
MIBSPI3SIMO[0]/AWM1_EXT_SEL[0]/ECAP3 | 52 | Enhanced Capture Module 3 I/O | |||
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/ECAP4 | 96 | Enhanced Capture Module 4 I/O | |||
MIBSPI5NENA/MIBSPI5SOMI[1]/ECAP5 | 97 | Enhanced Capture Module 5 I/O | |||
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/ECAP6 | 105 | Enhanced Capture Module 6 I/O |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE | PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 144 PGE | ||||
MIBSPI3CLK/AWM1_EXT_SEL[1]/EQEP1A | 53 | Input | Pullup | Fixed, 20 µA | Enhanced QEP1 Input A |
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]/EQEP1B | 54 | Input | Enhanced QEP1 Input B | ||
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]/EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS | 55 | I/O | Enhanced QEP1 Index | ||
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]//EQEP1S | 130 | I/O | Enhanced QEP1 Strobe | ||
N2HET1[01]/SPI4NENA/N2HET2[8]/EQEP2A | 23 | Input | Pulldown | Enhanced QEP2 Input A | |
N2HET1[03]/SPI4NCS[0]/N2HET2[10]/EQEP2B | 24 | Input | Enhanced QEP2 Input B | ||
GIOA[2]/N2HET2[0]/EQEP2I | 9 | I/O | Enhanced QEP2 Index | ||
N2HET1[30]/EQEP2S | 127 | I/O | Enhanced QEP2 Strobe |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE |
PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 144 PGE | ||||
GIOA[5]/EXTCLKIN1/EPWM1A/N2HET1_PIN_nDIS | 14 | Output | Pulldown | – | Enhanced PWM1 Output A |
GIOA[6]/N2HET2[4]/EPWM1B | 16 | Enhanced PWM1 Output B | |||
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/EPWM1SYNCO | 6 | External ePWM Sync Pulse Output | |||
N2HET1[16]/EPWM1SYNCI/EPWM1SYNCO | 139 | Input | Pullup | Fixed, 20 µA | External ePWM Sync Pulse Output |
GIOA[7]/N2HET2[6]/EPWM2A | 22 | Output | Pulldown | – | Enhanced PWM2 Output A |
N2HET1[0]/SPI4CLK/EPWM2B | 25 | Enhanced PWM2 Output B | |||
N2HET1[02]/SPI4SIMO[0]/EPWM3A | 30 | Enhanced PWM3 Output A | |||
N2HET1[05]/SPI4SOMI[0]/N2HET2[12]/EPWM3B | 31 | Enhanced PWM3 Output B | |||
MIBSPI5NCS[0]/EPWM4A | 32 | Output | Pullup | – | Enhanced PWM4 Output A |
N2HET1[04]/EPWM4B | 36 | Output | Pulldown | – | Enhanced PWM4 Output B |
N2HET1[06]/SCIRX/EPWM5A | 38 | Enhanced PWM5 Output A | |||
N2HET1[13]/SCITX/EPWM5B | 39 | Enhanced PWM5 Output B | |||
N2HET1[18]/EPWM6A | 140 | Enhanced PWM6 Output A | |||
N2HET1[20]/EPWM6B | 141 | Enhanced PWM6 Output B | |||
N2HET1[09]/N2HET2[16]/EPWM7A | 35 | Enhanced PWM7 Output A | |||
N2HET1[07]/N2HET2[14]/EPWM7B | 33 | Enhanced PWM7 Output B | |||
MIBSPI3NCS[3]/I2CSCL/N2HET1[29]/nTZ1 | 3 | Input | Pullup | Fixed, 20 µA | Trip Zone Inputs 1, 2 and 3. These signals are either connected asynchronously to the ePWMx trip zone inputs, or double-synchronized with VCLK4, or double-synchronized and then filtered with a 6-cycle VCLK4-based counter before connecting to the ePWMx trip zone inputs. |
MIBSPI3NCS[2]/I2CSDA/N2HET1[27]/nTZ2 | 4 | ||||
N2HET1[10]/nTZ3 | 118 | Pulldown |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
GIOA[0] | 2 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | General-purpose I/O. All GIO terminals are capable of generating interrupts to the CPU on rising / falling / both edges. |
GIOA[1] | 5 | ||||
GIOA[2]/N2HET2[0]/EQEPII | 9 | ||||
GIOA[5]/EXTCLKIN1/EPWM1A/N2HET1_PIN_nDIS | 14 | ||||
GIOA[6]/N2HET2[4]/EPWM1B | 16 | ||||
GIOA[7]/N2HET2[6]/EPWM2A | 22 | ||||
GIOB[0] | 126 | ||||
GIOB[1] | 133 | ||||
GIOB[2] | 142 | ||||
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]/EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS | 55(1) | Pullup | |||
GIOB[3] | 1 | Pulldown |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
CAN1RX | 90 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | CAN1 receive, or GIO |
CAN1TX | 89 | CAN1 transmit, or GIO | |||
CAN2RX | 129 | CAN2 receive, or GIO | |||
CAN2TX | 128 | CAN2 transmit, or GIO | |||
CAN3RX | 12 | CAN3 receive, or GIO | |||
CAN3TX | 13 | CAN3 transmit, or GIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
LINRX | 131 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | LIN receive, or GIO |
LINTX | 132 | LIN transmit, or GIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
N2HET1[06]/SCIRX/EPWM5A | 38 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | SCI receive, or GIO |
N2HET1[13]/SCITX/EPWM5B | 39 | SCI transmit, or GIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
MIBSPI3NCS[2]/I2CSDA/N2HET1[27]/nTZ2 | 4 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | I2C serial data, or GIO |
MIBSPI3NCS[3]/I2CSCL/N2HET1[29]/nTZ1 | 3 | I2C serial clock, or GIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
N2HET1[0]/SPI4CLK/EPWM2B | 25 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | SPI4 clock, or GIO |
N2HET1[03]/SPI4NCS[0]/N2HET2[10]/EQEP2B | 24 | SPI4 chip select, or GIO | |||
N2HET1[01]/SPI4NENA/N2HET2[8]/EQEP2A | 23 | SPI4 enable, or GIO | |||
N2HET1[02]/SPI4SIMO[0]/EPWM3A | 30 | SPI4 slave-input master-output, or GIO | |||
N2HET1[05]/SPI4SOMI[0]/N2HET2[12]/EPWM3B | 31 | SPI4 slave-output master-input, or GIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
MIBSPI1CLK | 95 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI1 clock, or GIO |
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/ECAP6 | 105 | MibSPI1 chip select, or GIO | |||
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]//EQEP1S | 130 | ||||
MIBSPI1NCS[2]/N2HET1[19]/ | 40 | ||||
N2HET1[15]/MIBSPI1NCS[4]/ECAP1 | 41 | Pulldown | Programmable, 20 µA | MibSPI1 chip select, or GIO | |
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5] | 91 | ||||
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/ECAP4 | 96 | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI1 enable, or GIO | |
MIBSPI1SIMO[0] | 93 | MibSPI1 slave-in master-out, or GIO | |||
N2HET1[08]/MIBSPI1SIMO[1] | 106 | Pulldown | Programmable, 20 µA | MibSPI1 slave-in master-out, or GIO | |
MIBSPI1SOMI[0] | 94 | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI1 slave-out master-in, or GIO | |
MIBSPI1NCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/ECAP6 | 105 | ||||
MIBSPI3CLK/AWM1_EXT_SEL[1]/EQEP1A | 53 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI3 clock, or GIO |
MIBSPI3NCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]/EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS | 55 | MibSPI3 chip select, or GIO | |||
MIBSPI3NCS[1]/N2HET1[25] | 37 | ||||
MIBSPI3NCS[2]/I2CSDA/N2HET1[27]/nTZ2 | 4 | ||||
MIBSPI3NCS[3]/I2CSCL/N2HET1[29]/nTZ1 | 3 | ||||
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/EPWM1SYNCO | 6 | Pulldown | Programmable, 20 µA | MibSPI3 chip select, or GIO | |
MIBSPI3NENA /MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]/EQEP1B | 54 | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI3 chip select, or GIO | |
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]/EQEP1B | 54 | MibSPI3 enable, or GIO | |||
MIBSPI3SIMO[0]/AWM1_EXT_SEL[0]/ECAP3 | 52 | MibSPI3 slave-in master-out, or GIO | |||
MIBSPI3SOMI[0]/AWM1_EXT_ENA/ECAP2 | 51 | MibSPI3 slave-out master-in, or GIO | |||
MIBSPI5CLK | 100 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI5 clock, or GIO |
MIBSPI5NCS[0]/EPWM4A | 32 | MibSPI5 chip select, or GIO | |||
MIBSPI5NENA/MIBSPI5SOMI[1]/ECAP5 | 97 | MibSPI5 enable, or GIO | |||
MIBSPI5SIMO[0]/MIBSPI5SOMI[2] | 99 | MibSPI5 slave-in master-out, or GIO | |||
MIBSPI5SOMI[0] | 98 | MibSPI5 slave-out master-in, or GIO | |||
MIBSPI5NENA/MIBSPI5SOMI[1]/ECAP5 | 97 | MibSPI5 SOMI[0], or GIO | |||
MIBSPI5SIMO[0]/MIBSPI5SOMI[2] | 99 | MibSPI5 SOMI[0], or GIO |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE |
PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 144 PGE | ||||
nPORRST | 46 | Input | Pulldown | 100 µA | Power-on reset, cold reset External power supply monitor circuitry must drive nPORRST low when any of the supplies to the microcontroller fall out of the specified range. This terminal has a glitch filter. |
nRST | 116 | I/O | Pullup | 100 µA | System reset, warm reset, bidirectional. The internal circuitry indicates any reset condition by driving nRST low. The external circuitry can assert a system reset by driving nRST low. To ensure that an external reset is not arbitrarily generated, TI recommends that an external pullup resistor is connected to this terminal. This terminal has a glitch filter. . |
nERROR | 117 | I/O | Pulldown | 20 µA | ESM Error Signal Indicates error of high severity. . |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
OSCIN | 18 | Input | – | None | From external crystal/resonator, or external clock input |
KELVIN_GND | 19 | Input | Kelvin ground for oscillator | ||
OSCOUT | 20 | Output | To external crystal/resonator | ||
ECLK | 119 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | External prescaled clock output, or GIO. |
GIOA[5]/EXTCLKIN1/EPWM1A /N2HET1_PIN_nDIS | 14 | Input | Pulldown | 20 µA | External clock input #1 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
TEST | 34 | Input | Pulldown | Fixed, 100 µA | Test enable. This terminal must be connected to ground directly or via a pulldown resistor. |
nTRST | 109 | Input | JTAG test hardware reset | ||
RTCK | 113 | Output | - | None | JTAG return test clock |
TCK | 112 | Input | Pulldown | Fixed, 100 A | JTAG test clock |
TDI | 110 | Input | Pullup | JTAG test data in | |
TDO | 111 | Output | Pulldown | JTAG test data out | |
TMS | 108 | Input | Pullup | JTAG test select |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
VCCP | 134 | 3.3-V Power | – | None | Flash pump supply |
FLTP1 | 7 | – | – | None | Flash test pads. These terminals are reserved for TI use only. For proper operation these terminals must connect only to a test pad or not be connected at all [no connect (NC)]. |
FLTP2 | 8 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
VCC | 17 | 1.2-V Power | – | None | Core supply |
VCC | 29 | ||||
VCC | 45 | ||||
VCC | 48 | ||||
VCC | 49 | ||||
VCC | 57 | ||||
VCC | 87 | ||||
VCC | 101 | ||||
VCC | 114 | ||||
VCC | 123 | ||||
VCC | 137 | ||||
VCC | 143 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
VCCIO | 10 | 3.3-V Power | – | None | Operating supply for I/Os |
VCCIO | 26 | ||||
VCCIO | 42 | ||||
VCCIO | 104 | ||||
VCCIO | 120 | ||||
VCCIO | 136 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 144 PGE | ||||
VSS | 11 | Ground | – | None | Ground reference |
VSS | 21 | ||||
VSS | 27 | ||||
VSS | 28 | ||||
VSS | 43 | ||||
VSS | 44 | ||||
VSS | 47 | ||||
VSS | 50 | ||||
VSS | 56 | ||||
VSS | 88 | ||||
VSS | 102 | ||||
VSS | 103 | ||||
VSS | 115 | ||||
VSS | 121 | ||||
VSS | 122 | ||||
VSS | 135 | ||||
VSS | 138 | ||||
VSS | 144 |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE | PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 100 PZ | ||||
N2HET1[0]/ SPI4CLK / EPWM2B | 19 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA |
N2HET2 timer input capture or output compare, or GIO. Each terminal has a suppression filter with a programmable duration. Timer input capture or output compare. The N2HET applicable terminals can be programmed as general-purpose input/output (GIO). |
N2HET1[2] / SPI4SIMO / EPWM3A | 22 | ||||
N2HET1[4] / EPWM4B | 25 | ||||
N2HET1[6] / SCIRX / EPWM5A | 26 | ||||
N2HET1[8] / MIBSPI1SIMO[1] | 74 | ||||
N2HET1[10] / nTZ3 | 83 | ||||
N2HET1[12] | 89 | ||||
N2HET1[14] | 90 | ||||
N2HET1[16] / EPWM1SYNCI / EPWM1SYNCO | 97 | ||||
MIBSPI1nCS[1] / N2HET1[17] / EQEP1S | 93 | Pullup | |||
N2HET1[18] / EPWM6A | 98 | Pulldown | |||
MIBSPI1nCS[2] / N2HET1[19] | 27 | Pullup | |||
MIBSPI1nCS[3] / N2HET1[21] | 39 | ||||
N2HET1[22] | 11 | Pulldown | |||
MIBSPI1nENA / N2HET1[23] / ECAP4 | 68 | Pullup | |||
N2HET1[24] / MIBSPI1nCS[5] | 64 | Pulldown | |||
MIBSPI3nENA / MIBSPI3nCS[5] / N2HET1[31] / EQEP1B | 37 | Pullup | |||
GIOA[5] / INT[5] / EXTCLKIN /EPWM1A/N2HET1_PIN_nDIS | 10 | Pulldown | Disable selected PWM outputs | ||
GIOA[2] / INT[2] / N2HET2[0] / EQEP2I | 5 | Pulldown |
N2HET2 timer input capture or output compare, or GIO. Each terminal has a suppression filter with a programmable duration. Timer input capture or output compare. The N2HET applicable terminals can be programmed as general-purpose input/output (GIO). |
||
GIOA[3] / INT[3] / N2HET2[2] | 8 | ||||
GIOA[6] / INT[6] / N2HET2[4] / EPWM1B | 12 | ||||
GIOA[7] / INT[7] / N2HET2[6] / EPWM2A | 18 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
MIBSPI3SOMI[0] / AWM1_EXT_ENA / ECAP2 | 34 | I/O | Pullup | Fixed, 20 µA | Enhanced Capture Module 2 I/O |
MIBSPI3SIMO[0] / AWM1_EXT_SEL[0] / ECAP3 | 35 | Enhanced Capture Module 3 I/O | |||
MIBSPI1NENA / N2HET1[23] / ECAP4 | 68 | Enhanced Capture Module 4 I/O | |||
MIBSPI1NCS[0] / MIBSPI1SOMI[1] / ECAP6 | 73 | Enhanced Capture Module 6 I/O |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE | PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 100 PZ | ||||
MIBSPI3CLK / AWM1_EXT_SEL[1] / EQEP1A | 36 | I/O | Pullup | Fixed, 20 µA | Enhanced QEP1 Input A |
MIBSPI3nENA / MIBSPI3nCS[5] / N2HET1[31] / EQEP1B | 37 | Enhanced QEP1 Input B | |||
MIBSPI3nCS[0] / AD2EVT / GIOB[2] / EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS | 38 | Enhanced QEP1 Index | |||
MIBSPI1nCS[1] / N2HET1[17] / EQEP1S | 93 | Enhanced QEP1 Strobe | |||
GIOA[2] / INT[2] / N2HET2[0] / EQEP2I | 5 | Pulldown | Enhanced QEP2 Index |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE | PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 100 PZ | ||||
GIOA[5] / INT[5] / EXTCLKIN / EPWM1A/N2HET1_PIN_nDIS | 10 | Output | Pulldown | – | Enhanced PWM1 Output A |
GIOA[6] / INT[6] / N2HET2[4] / EPWM1B | 12 | Pulldown | Enhanced PWM1 Output B | ||
N2HET1[16] / EPWM1SYNCI / EPWM1SYNCO | 97 | Input | Pulldown | Fixed, 20 µA | External ePWM Sync Pulse Input |
N2HET1[16] / EPWM1SYNCI / EPWM1SYNCO | 97 | Output | Pulldown | – | External ePWM Sync Pulse Output |
GIOA[7] / INT[7] / N2HET2[6] / EPWM2A | 18 | Enhanced PWM2 Output A | |||
N2HET1[0] / SPI4CLK / EPWM2B | 19 | Enhanced PWM2 Output B | |||
N2HET1[2] / SPI4SIMO / EPWM3A | 22 | Enhanced PWM3 Output A | |||
N2HET1[4] / EPWM4B | 25 | Enhanced PWM4 Output B | |||
N2HET1[6] / SCIRX / EPWM5A | 26 | Enhanced PWM5 Output A | |||
N2HET1[18] / EPWM6A | 98 | Enhanced PWM6 Output A | |||
N2HET1[10] / nTZ3 | 83 | Input | Pulldown | Trip Zone 1 input 3 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
GIOA | |||||
GIOA[0] / INT[0] | 1 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | General-purpose input/output All GPIO terminals are capable of generating interrupts to the CPU on rising/falling/both edges. |
GIOA[1] / INT[1] | 2 | ||||
GIOA[2] / INT[2] / N2HET2[0] / EQEP2I | 5 | ||||
GIOA[3] / INT[3] / N2HET2[2] | 8 | ||||
GIOA[4]/ INT[4] | 9 | ||||
GIOA[5] / INT[5] / EXTCLKIN / EPWM1A/ N2HET1_PIN_nDIS | 10 | ||||
GIOA[6] / INT[6] / N2HET2[4] / EPWM1B | 12 | ||||
GIOA[7] / INT[7] / N2HET2[6] / EPWM2A | 18 | ||||
GIOB | |||||
MIBSPI3nCS[0] / AD2EVT / GIOB[2] / EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS | 38 | I/O | General-purpose input/output |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
DCAN1 | |||||
CAN1RX | 63 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | CAN1 Receive, or general-purpose I/O (GPIO) |
CAN1TX | 62 | CAN1 Transmit, or GPIO | |||
DCAN2 | |||||
CAN2RX | 92 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | CAN2 Receive, or GPIO |
CAN2TX | 91 | CAN2 Transmit, or GPIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
SPI2 | |||||
SPI2CLK | 71 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | SPI2 Serial Clock, or GPIO |
SPI2nCS[0] | 23 | SPI2 Chip Select, or GPIO | |||
SPI2SIMO | 70 | SPI2 Slave-In-Master-Out, or GPIO | |||
SPI2SOMI | 69 | SPI2 Slave-Out-Master-In, or GPIO | |||
The drive strengths for the SPI2CLK, SPI2SIMO and SPI2SOMI signals are selected individually by configuring the respective SRS bits of the SPIPC9 register fo SPI2. SRS = 0 for 8mA drive (fast). This is the default mode as the SRS bits in the SPIPC9 register default to 0. SRS = 1 for 2mA drive (slow) |
|||||
SPI4 | |||||
N2HET1[0] / SPI4CLK / EPWM2B | 19 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | SPI2 Serial Clock, or GPIO |
N2HET1[2] / SPI4SIMO / EPWM3A | 22 | SPI2 Slave-In-Master-Out, or GPIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
MibSPI1 | |||||
MIBSPI1CLK | 67 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI1 Serial Clock, or GPIO |
MIBSPI1nCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/ ECAP6 |
73 | MibSPI1 Chip Select, or GPIO | |||
MIBSPI1nCS[1]/N2HET1[17]/ EQEP1S |
93 | ||||
MIBSPI1nCS[2]/N2HET1[19] | 27 | ||||
MIBSPI1nCS[3]/N2HET1[21] | 39 | ||||
MIBSPI1nENA/N2HET1[23]/ ECAP4 |
68 | MibSPI1 Enable, or GPIO | |||
MIBSPI1SIMO[0] | 65 | MibSPI1 Slave-In-Master-Out, or GPIO | |||
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1] | 74 | ||||
MIBSPI1SOMI[0] | 66 | MibSPI1 Slave-Out-Master-In, or GPIO | |||
MIBSPI1nCS[0]/MIBSPI1SOMI[1]/ ECAP6 |
73 | ||||
MibSPI3 | |||||
MIBSPI3CLK/AWM1_EXT_SEL[1]/ EQEP1A |
36 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | MibSPI3 Serial Clock, or GPIO |
MIBSPI3nCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]/ EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS |
38 | MibSPI3 Chip Select, or GPIO | |||
MIBSPI3nENA/MIBSPI3nCS[5]/ N2HET1[31]/EQEP1B |
37 | ||||
MIBSPI3nENA/MIBSPI3nCS[5]/ N2HET1[31]/EQEP1B |
37 | MibSPI3 Enable, or GPIO | |||
MIBSPI3SIMO[0]/AWM1_EXT_SEL[0]/ ECAP3 |
35 | MibSPI3 Slave-In-Master-Out, or GPIO | |||
MIBSPI3SOMI[0]/AWM1_EXT_ENA/ ECAP2 |
34 | MibSPI3 Slave-Out-Master-In, or GPIO |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE | PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 100 PZ | ||||
LINRX | 94 | I/O | Pullup | Programmable, 20 µA | LIN Receive, or GPIO |
LINTX | 95 | LIN Transmit, or GPIO |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
MibADC1 | |||||
AD1EVT | 58 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | ADC1 Event Trigger or GPIO |
AD1IN[0] | 42 | Input | – | – | Analog Inputs |
AD1IN[1] | 49 | ||||
AD1IN[2] | 51 | ||||
AD1IN[3] | 52 | ||||
AD1IN[4] | 54 | ||||
AD1IN[5] | 55 | ||||
AD1IN[6] | 56 | ||||
AD1IN[7] | 43 | ||||
AD1IN[8]/AD2IN[8] | 57 | ||||
AD1IN[9]/AD2IN[9] | 48 | ||||
AD1IN[10]/AD2IN[10] | 50 | ||||
AD1IN[11]/AD2IN[11] | 53 | ||||
AD1IN[16]/AD2IN[0] | 40 | ||||
AD1IN[17]/AD2IN[1] | 41 | ||||
AD1IN[20]/AD2IN[4] | 44 | ||||
AD1IN[21]/AD2IN[5] | 45 | ||||
ADREFHI/VCCAD | 46 | Input/ Power |
– | – | ADC High Reference Level/ADC Operating Supply |
ADREFLO/VSSAD | 47 | Input/ Ground |
– | – | ADC Low Reference Level/ADC Supply Ground |
MIBSPI3SOMI[0]/AWM1_EXT_ENA/ ECAP2 |
34 | AWM external analog mux enable | |||
MIBSPI3SIMO[0]/AWM1_EXT_SEL[0]/ ECAP3 |
35 | AWM external analog mux select line 0 | |||
MIBSPI3CLK/AWM1_EXT_SEL[1]/ EQEP1A |
36 | AWM external analog mux select line1 | |||
MibADC2 | |||||
MIBSPI3nCS[0]/AD2EVT/GIOB[2]/ EQEP1I/N2HET2_PIN_nDIS |
38 | I/O | ADC2 Event Trigger or GPIO |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE |
PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 100 PZ | ||||
nPORRST | 31 | Input | Pullup | 100 µA | Power-on reset, cold reset External power supply monitor circuitry must drive nPORRST low when any of the supplies to the microcontroller fall out of the specified range. This terminal has a glitch filter. See Section 5.8. |
nRST | 81 | I/O | Pullup | 100 µA | The external circuitry can assert a system reset by driving nRST low. To ensure that an external reset is not arbitrarily generated, TI recommends that an external pullup resistor is connected to this terminal. This terminal has a glitch filter. See Section 5.8. |
nERROR | 82 | I/O | Pulldown | 20 µA | ESM Error Signal. Indicates error of high severity. See Section 5.8. |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE | PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 100 PZ | ||||
OSCIN | 14 | Input | – | – | From external crystal/resonator, or external clock input |
KELVIN_GND | 15 | Input | – | – | Dedicated ground for oscillator |
OSCOUT | 16 | Output | – | – | To external crystal/resonator |
ECLK | 84 | I/O | Pulldown | Programmable, 20 µA | External prescaled clock output, or GIO. |
GIOA[5]/INT[5]/EXTCLKIN/EPWM1A/N2HET1_PIN_nDIS | 10 | Input | Pulldown | 20 µA | External Clock In |
TERMINAL | SIGNAL TYPE | RESET PULL STATE | PULL TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
SIGNAL NAME | 100 PZ | ||||
nTRST | 76 | Input | Pulldown | Fixed, 100 µA | JTAG test hardware reset |
RTCK | 80 | Output | – | – | JTAG return test clock |
TCK | 79 | Input | Pulldown | Fixed, 100 µA | JTAG test clock |
TDI | 77 | I/O | Pullup | Fixed, 100 µA | JTAG test data in |
TDO | 78 | I/O | Pulldown | Fixed, 100 µA | JTAG test data out |
TMS | 75 | I/O | Pullup | Fixed, 100 µA | JTAG test select |
TEST | 24 | I/O | Pulldown | Fixed, 100 µA | Test enable. This terminal must be connected to ground directly or via a pulldown resistor. |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
VCCP | 96 | 3.3-V Power | – | – | Flash external pump voltage (3.3 V). This terminal is required for both Flash read and Flash program and erase operations. |
FLTP1 | 3 | Input | – | – | Flash Test Pins. For proper operation this terminal must connect only to a test pad or not be connected at all [no connect (NC)]. The test pad must not be exposed in the final product where it might be subjected to an ESD event. |
FLTP2 | 4 | Input | – | – |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
VCC | 13 | 1.2-V Power | – | – | Digital logic and RAM supply |
VCC | 21 | ||||
VCC | 30 | ||||
VCC | 32 | ||||
VCC | 61 | ||||
VCC | 88 | ||||
VCC | 99 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
VCCIO | 6 | 3.3-V Power | – | – | I/O Supply |
VCCIO | 28 | ||||
VCCIO | 60 | ||||
VCCIO | 85 |
Terminal | Signal Type | Reset Pull State | Pull Type | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Signal Name | 100 PZ | ||||
VSS | 7 | Ground | – | – | Device Ground Reference. This is a single ground reference for all supplies except for the ADC Supply. |
VSS | 17 | ||||
VSS | 20 | ||||
VSS | 29 | ||||
VSS | 33 | ||||
VSS | 59 | ||||
VSS | 72 | ||||
VSS | 86 | ||||
VSS | 87 | ||||
VSS | 100 |
This microcontroller has several interfaces and uses extensive multiplexing to bring out the functions as required by the target application. The multiplexing is mostly on the output signals. A few inputs are also multiplexed to allow the same input signal to be driven in from a selected terminal.
Table 3-37 and Table 3-38 show the pin multiplexing control x register (PINMMRx) and the associated bit fields that control each pin mux function.
144-PIN PGE |
DEFAULT FUNCTION |
CTRL1 | OPTION 2 | CTRL2 | OPTION 3 | CTRL3 | OPTION 4 | CTRL4 | OPTION 5 | CTRL5 | OPTION 6 | CTRL6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | AD1EVT | 10[0] | ||||||||||
2 | GIOA[0] | 0[8] | ||||||||||
5 | GIOA[1] | 1[0] | ||||||||||
9 | GIOA[2] | 2[0] | N2HET2[0] | 2[3] | EQEP2I | 2[4] | ||||||
14 | GIOA[5] | 2[24] | EXTCLKIN1 | 2[25] | EPWM1A | 2[26] | ||||||
16 | GIOA[6] | 3[16] | N2HET2[4] | 3[17] | EPWM1B | 3[18] | ||||||
22 | GIOA[7] | 4[0] | N2HET2[6] | 4[1] | EPWM2A | 4[2] | ||||||
126 | GIOB[0] | 18[24] | ||||||||||
133 | GIOB[1] | 21[8] | ||||||||||
1 | GIOB[3] | 0[0] | ||||||||||
105 | MIBSPI1NCS[0] | 13[24] | MIBSPI1SOMI[1] | 13[25] | ECAP6 | 13[28] | ||||||
130 | MIBSPI1NCS[1] | 20[16] | N2HET1[17] | 20[17] | EQEP1S | 20[20] | ||||||
40 | MIBSPI1NCS[2] | 8[8] | N2HET1[19] | 8[9] | ||||||||
96 | MIBSPI1NENA | 12[16] | N2HET1[23] | 12[17] | ECAP4 | 12[20] | ||||||
53 | MIBSPI3CLK | 33[24] | AWM1_EXT_SEL[1] | 33[25] | EQEP1A | 33[26] | ||||||
55 | MIBSPI3NCS[0] | 9[16] | AD2EVT | 9[17] | GIOB[2] | 9[18] | EQEP1I | 9[19] | ||||
37 | MIBSPI3NCS[1] | 7[8] | N2HET1[25] | 7[9] | ||||||||
4 | MIBSPI3NCS[2] | 0[24] | I2C_SDA | 0[25] | N2HET1[27] | 0[26] | nTZ2 | 0[27] | ||||
3 | MIBSPI3NCS[3] | 0[16] | I2C_SCL | 0[17] | N2HET1[29] | 0[18] | nTZ1 | 0[19] | ||||
54 | MIBSPI3NENA | 9[8] | MIBSPI3NCS[5] | 9[9] | N2HET1[31] | 9[10] | EQEP1B | 9[11] | ||||
52 | MIBSPI3SIMO | 33[16] | AWM1_EXT_SEL[0] | 33[17] | ECAP3 | 33[18] | ||||||
51 | MIBSPI3SOMI | 33[8] | AWM1_EXT_ENA | 33[9] | ECAP2 | 33[10] | ||||||
100 | MIBSPI5CLK | 13[16] | ||||||||||
32 | MIBSPI5NCS[0] | 27[0] | EPWM4A | 27[2] | ||||||||
97 | MIBSPI5NENA | 12[24] | MIBSPI5SOMI[1] | 12[28] | ECAP5 | 12[29] | ||||||
99 | MIBSPI5SIMO[0] | 13[8] | MIBSPI5SOMI[2] | 13[12] | ||||||||
98 | MIBSPI5SOMI[0] | 13[0] | ||||||||||
25 | N2HET1[0] | 5[0] | SPI4CLK | 5[1] | EPWM2B | 5[2] | ||||||
23 | N2HET1[01] | 4[16] | SPI4NENA | 4[17] | 4[19] | N2HET2[8] | 4[20] | EQEP2A | 4[21] | |||
30 | N2HET1[02] | 5[8] | SPI4SIMO | 5[9] | EPWM3A | 5[10] | ||||||
24 | N2HET1[03] | 4[24] | SPI4NCS[0] | 4[25] | 4[27] | N2HET2[10] | 4[28] | EQEP2B | 4[29] | |||
36 | N2HET1[04] | 33[0] | EPWM4B | 33[1] | ||||||||
31 | N2HET1[05] | 5[16] | SPI4SOMI | 5[17] | N2HET2[12] | 5[18] | EPWM3B | 5[19] | ||||
38 | N2HET1[06] | 7[16] | SCIRX | 7[17] | EPWM5A | 7[18] | ||||||
33 | N2HET1[07] | 6[0] | N2HET2[14] | 6[3] | EPWM7B | 6[4] | ||||||
106 | N2HET1[08] | 14[0] | MIBSPI1SIMO[1] | 14[1] | ||||||||
35 | N2HET1[09] | 6[16] | N2HET2[16] | 6[17] | EPWM7A | 6[20] | ||||||
118 | N2HET1[10] | 17[0] | nTZ3 | 17[4] | ||||||||
6 | N2HET1[11] | 1[8] | MIBSPI3NCS[4] | 1[9] | N2HET2[18] | 1[10] | EPWM1SYNCO | 1[13] | ||||
124 | N2HET1[12] | 17[16] | ||||||||||
39 | N2HET1[13] | 8[0] | SCITX | 8[1] | EPWM5B | 8[2] | ||||||
125 | N2HET1[14] | 18[8] | ||||||||||
41 | N2HET1[15] | 8[16] | MIBSPI1NCS[4] | 8[17] | ECAP1 | 8[18] | ||||||
139 | N2HET1[16] | 34[0] | EPWM1SYNCI | 34[1] | EPWM1SYNCO | 34[2] | ||||||
140 | N2HET1[18] | 34[8] | EPWM6A | 34[9] | ||||||||
141 | N2HET1[20] | 34[16] | EPWM6B | 34[17] | ||||||||
15 | N2HET1[22] | 3[8] | ||||||||||
91 | N2HET1[24] | 11[24] | MIBSPI1NCS[5] | 11[25] | ||||||||
92 | N2HET1[26] | 12[0] | ||||||||||
107 | N2HET1[28] | 14[8] | ||||||||||
127 | N2HET1[30] | 19[8] | EQEP2S | 19[11] |
100-PIN PZ |
DEFAULT FUNCTION |
CTRL1 | OPTION 2 | CTRL2 | OPTION 3 | CTRL3 | OPTION 4 | CTRL4 | OPTION 5 | CTRL5 | OPTION 6 | CTRL6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GIOA[1]/INT[1] | 1[0] | ||||||||||
5 | GIOA[2]/INT[2] | 2[0] | N2HET2[0] | 2[3] | EQEP2I | 2[4] | ||||||
10 | GIOA[5]/INT[5] | 2[24] | EXTCLKIN1 | 2[25] | EPWM1A | 2[26] | ||||||
12 | GIOA[6]/INT[6] | 3[16] | N2HET2[4] | 3[17] | EPWM1B | 3[18] | ||||||
18 | GIOA[7]/INT[7] | 4[0] | N2HET2[6] | 4[1] | EPWM2A | 4[2] | ||||||
73 | MIBSPI1NCS[0] | 13[24] | MIBSPI1SOMI[1] | 13[25] | ECAP6 | 13[28] | ||||||
93 | MIBSPI1NCS[1] | 20[16] | N2HET1[17] | 20[17] | EQEP1S | 20[20] | ||||||
27 | MIBSPI1NCS[2] | 8[8] | N2HET1[19] | 8[9] | ||||||||
68 | MIBSPI1NENA | 12[16] | N2HET1[23] | 12[17] | ECAP4 | 12[20] | ||||||
36 | MIBSPI3CLK | 33[24] | AWM1_EXT_SEL[1] | 33[25] | EQEP1A | 33[26] | ||||||
38 | MIBSPI3NCS[0] | 9[16] | AD2EVT | 9[17] | GIOB[2] | 9[18] | EQEP1I | 9[19] | ||||
37 | MIBSPI3NENA | 9[8] | MIBSPI3NCS[5] | 9[9] | N2HET1[31] | 9[10] | EQEP1B | 9[11] | ||||
35 | MIBSPI3SIMO[0] | 33[16] | AWM1_EXT_SEL[0] | 33[17] | ECAP3 | 33[18] | ||||||
34 | MIBSPI3SOMI[0] | 33[8] | AWM1_EXT_ENA | 33[9] | ECAP2 | 33[10] | ||||||
19 | N2HET1[0] | 5[0] | SPI4CLK | 5[1] | EPWM2B | 5[2] | ||||||
22 | N2HET1[02] | 5[8] | SPI4SIMO | 5[9] | EPWM3A | 5[10] | ||||||
25 | N2HET1[04] | 33[0] | EPWM4B | 33[1] | ||||||||
26 | N2HET1[06] | 7[16] | SCIRX | 7[17] | EPWM5A | 7[18] | ||||||
74 | N2HET1[08] | 14[0] | MIBSPI1SIMO[1] | 14[1] | ||||||||
83 | N2HET1[10] | 17[0] | nTZ3 | 17[4] | ||||||||
97 | N2HET1[16] | 34[0] | EPWM1SYNCI | 34[1] | EPWM1SYNCO | 34[2] | ||||||
98 | N2HET1[18] | 34[8] | EPWM6A | 34[9] | ||||||||
64 | N2HET1[24] | 11[24] | MIBSPI1NCS[5] | 11[25] |
Some signals are connected to more than one terminal, the inputs for these signals can come from any of the terminals. A multiplexor is implemented to let the application choose the terminal that will be used, providing the input signal is from among the available options.
SIGNAL NAME |
DEDICATED INPUTS | MULTIPLEXED INPUTS | INPUT MULTIPLEXOR CONTROL |
INPUT PATH SELECTED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 PGE | 100 PZ | 144 PGE | 100 PZ | BIT1 | BIT2 | DEDICATED, IF | MUXED, IF | |
GIOB[2] | 142 | – | 55 | 38 | PINMUX29[16] | PINMUX29[16] | BIT1 = 0(3) | BIT1 = 1(3) |
N2HET1[17] | – | – | 130 | 93 | PINMUX20[17] | PINMUX24[16] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
N2HET1[19] | – | – | 40 | 27 | PINMUX8[9] | PINMUX24[24] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
N2HET1[21] | – | – | – | – | PINMUX9[25] | PINMUX25[0] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
N2HET1[23] | – | – | 96 | 68 | PINMUX12[17] | PINMUX25[8] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
N2HET1[25] | – | – | 37 | – | PINMUX7[9] | PINMUX25[16] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
N2HET1[27] | – | – | 4 | – | PINMUX0[26] | PINMUX25[24] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
N2HET1[29] | – | – | 3 | – | PINMUX0[18] | PINMUX26[0] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
N2HET1[31] | – | – | 54 | 37 | PINMUX9[10] | PINMUX26[8] | not(BIT1) or (BIT1 and BIT2) = 1 | BIT1 and not(BIT2) = 1 |
Low-level Output Current, IOL for VI = VOLmax
or High-level Output Current, IOH for VI = VOHmin |
Signals |
---|---|
8mA |
MIBSPI5CLK, MIBSPI5SOMI[0], MIBSPI5SOMI[1], MIBSPI5SOMI[2], MIBSPI5SOMI[3], MIBSPI5SIMO[0], MIBSPI5SIMO[1], MIBSPI5SIMO[2], MIBSPI5SIMO[3], TMS, TDI, TDO, RTCK, SPI4CLK, SPI4SIMO, SPI4SOMI, SPI4NCS[0], SPI4NENA, nERROR, N2HET2[1], N2HET2[3], N2HET2[5], N2HET2[7], N2HET2[9], N2HET2[11], N2HET2[13], N2HET2[15] ECAP1, ECAP4, ECAP5, ECAP6 EQEP1I, EQEP1S, EQEP2I, EQEP2S EPWM1A, EPWM1B, EPWM1SYNCO, EPW2A, EPWM2B, EPWM3A, EPWM3B, EPWM4A, EPWM4B, EPWM5A, EPWM5B, EPWM6A, EPWM6B, EPWM7A, EPWM7B |
4mA |
TEST, MIBSPI3SOMI, MIBSPI3SIMO, MIBSPI3CLK, MIBSPI1SIMO, MIBSPI1SOMI, MIBSPI1CLK, ECAP2, ECAP3 nRST |
2mA zero-dominant |
AD1EVT, CAN1RX, CAN1TX, CAN2RX, CAN2TX, CAN3RX, CAN3TX, GIOA[0-7], GIOB[0-7], LINRX, LINTX, MIBSPI1NCS[0], MIBSPI1NCS[1-3], MIBSPI1NENA, MIBSPI3NCS[0-3], MIBSPI3NENA, MIBSPI5NCS[0-3], MIBSPI5NENA, N2HET1[0-31], N2HET2[0], N2HET2[2], N2HET2[4], N2HET2[6], N2HET2[8], N2HET2[10], N2HET2[12], N2HET2[14], N2HET2[16], N2HET2[18], |
selectable 8mA / 2mA |
ECLK, SPI2CLK, SPI2SIMO, SPI2SOMI The default output buffer drive strength is 8mA for these signals. |
SIGNAL | CONTROL BIT | ADDRESS | 8mA (DEFAULT) | 2mA |
---|---|---|---|---|
ECLK | SYSPC10[0] | 0xFFFF FF78 | 0 | 1 |
SPI2CLK | SPI2PC9[9] | 0xFFF7 F668 | 0 | 1 |
SPI2SIMO | SPI2PC9[10] | 0xFFF7 F668 | 0 | 1 |
SPI2SOMI | SPI2PC9[11](1) | 0xFFF7 F668 | 0 | 1 |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
Supply voltage range: | VCC(2) | –0.3 | 1.43 | V | |
VCCIO, VCCP(2) | –0.3 | 4.6 | |||
VCCAD(2) | –0.3 | 6.25 | |||
Input voltage | All input pins, with exception of ADC pins | –0.3 | 4.6 | V | |
ADC input pins | –0.3 | 6.25 | |||
Output voltage | All output pins | –0.3 | 4.6 | V | |
Input clamp current | IIK (VI < 0 or VI > VCCIO) All pins, except AD1IN[23:0] or AD2IN[15:0] |
–20 | 20 | mA | |
IIK (VI < 0 or VI > VCCAD) AD1IN[23:0] or AD2IN[15:0] |
–10 | 10 | |||
Total | –40 | 40 | |||
Output clamp current | IOK (VO < 0 or VO > VCCIO) All pins, except AWM1_EXT_x |
–20 | 20 | mA | |
Total | –40 | 40 | |||
Operating free-air temperature (TA) | –40 | 125 | °C | ||
Operating junction temperature (TJ) | –40 | 150 | °C | ||
Storage temperature (Tstg) | –65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge (ESD) performance: | Human Body Model (HBM), per AEC Q100-002(1) | ±2 | kV | |
Charged Device Model (CDM), per AEC Q100-011 |
All pins | ±500 | V | ||
100-pin PZ corner pins (1, 25, 26, 50, 51, 75, 76, 100) | ±750 | V | |||
144-pin PGE corner pins (1, 36, 37, 72, 73, 108, 109, 144) | ±750 | V |
NOMINAL CVDD VOLTAGE (V) | JUNCTION TEMPERATURE (Tj) |
LIFETIME POH |
---|---|---|
1.2 | 105ºC | 100K |
TEST CONDITIONS | MIN | NOM | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC | Digital logic supply voltage (Core) | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |||
VCCIO | Digital logic supply voltage (I/O) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |||
VCCAD | MibADC supply voltage | 3 | 5.25 | V | ||||
VCCP | Flash pump supply voltage | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |||
VSS | Digital logic supply ground | 0 | V | |||||
VSSAD | MibADC supply ground | –0.1 | 0.1 | V | ||||
VADREFHI | Analog-to-digital high-voltage reference source | VSSAD | VCCAD | V | ||||
VADREFLO | Analog-to-digital low-voltage reference source | VSSAD | VCCAD | V | ||||
VSLEW | Maximum positive slew rate for VCCIO, VCCAD and VCPP supplies | 1 | V/μs | |||||
Vhys | Input hysteresis | All inputs | 180 | mV | ||||
VIL | Low-level input voltage | All inputs | –0.3 | 0.8 | V | |||
VIH | High-level input voltage | All inputs | 2 | VCCIO + 0.3 | V | |||
TA | Operating free-air temperature | –40 | 125 | °C | ||||
TJ | Operating junction temperature(2) | –40 | 150 | °C |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOL | Low-level output voltage | IOL = IOLmax | 0.2VCCIO | V | ||||
IOL = 50 µA, standard output mode | 0.2 | |||||||
IOL = 50-µA, low-EMI output mode (see Section 6.1.2.1) |
0.2VCCIO | |||||||
VOH | High-level output voltage | IOH = IOHmax | 0.8VCCIO | V | ||||
IOH = 50-µA, standard output mode | VCCIO - 0.3 | |||||||
IOH = 50-µA, low-EMI output mode (see Section 6.1.2.1) |
0.8VCCIO | |||||||
IIC | Input clamp current (I/O pins) | VI < VSSIO - 0.3 or VI > VCCIO + 0.3 |
–3.5 | 3.5 | mA | |||
II | Input current (I/O pins) | IIH Pulldown 20 µA | VI = VCCIO | 5 | 40 | µA | ||
IIH Pulldown 100 µA | VI = VCCIO | 40 | 195 | |||||
IIL Pullup 20 µA | VI = VSS | –40 | –5 | |||||
IIL Pullup 100 µA | VI = VSS | –195 | –40 | |||||
All other pins | No pullup or pulldown | –1 | 1 | |||||
CI | Input capacitance | 2 | pF | |||||
CO | Output capacitance | 3 | pF |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICC | VCC digital supply current (operating mode) fVCLK = fHCLK/2; Flash in pipelined mode; VCCmax |
fHCLK = 100 MHz | 130 (3) | 270 (1) | mA | ||
fHCLK = 160 MHz | 160 (3) | 300 (1) | |||||
VCC digital supply current (LBIST/PBIST mode) | LBIST/PBIST clock frequency = 50 MHz | 150(3) | 290(2)(4) | mA | |||
LBIST/PBIST clock frequency = 80 MHz | 215(3) | 360 (2)(4) | |||||
LBIST/PBIST clock frequency = 90MHz | 240(3) | 390 (2)(4) | |||||
ICCIO | VCCIO digital supply current (operating mode) | No DC load, VCCmax | 15 | mA | |||
ICCAD | VCCAD supply current (operating mode) | Single ADC operational, VCCADmax | 15 | mA | |||
Both ADCs operational, VCCADmax | 30 | ||||||
ICCREFHI | ADREFHI supply current (operating mode) | Single ADC operational, ADREFHImax | 3 | mA | |||
Both ADCs operational, ADREFHImax | 6 | ||||||
ICCP | VCCP supply current | Read from 1 bank and program another bank, VCCPmax | 55 | mA |
Table 4-1 shows the thermal resistance characteristics for the QFP - PGE mechanical package.
Table 4-2 shows the thermal resistance characteristics for the QFP - PZ mechanical package.
°C/W | ||
---|---|---|
RΘJA | Junction-to-free air thermal resistance, still air using JEDEC 2S2P test board | 37.5 |
RΘJB | Junction-to-board thermal resistance | 19.7 |
RΘJC | Junction-to-case thermal resistance | 9.4 |
ΨJT | Junction-to-package top, Still air | 0.40 |
°C/W | ||
---|---|---|
RΘJA | Junction-to-free air thermal resistance, still air using JEDEC 2S2P test board | 43.5 |
RΘJB | Junction-to-board thermal resistance | 21.6 |
RΘJC | Junction-to-case thermal resistance | 11.2 |
ΨJT | Junction-to-package top, Still air | 0.50 |
PARAMETER | DESCRIPTION | CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
fHCLK | HCLK - System clock frequency | PZ | Pipeline mode enabled | 100 | MHz | |
Pipeline mode disabled | 45 | |||||
PGE | Pipeline mode enabled | 160 | ||||
Pipeline mode disabled | 50 | |||||
fGCLK | GCLK - CPU clock frequency | fHCLK | MHz | |||
fVCLK | VCLK - Primary peripheral clock frequency | 100 | MHz | |||
fVCLK2 | VCLK2 - Secondary peripheral clock frequency | 100 | MHz | |||
fVCLK4 | VCLK4 - Secondary peripheral clock frequency | 150 | MHz | |||
fVCLKA1 | VCLKA1 - Primary asynchronous peripheral clock frequency | 100 | MHz | |||
fRTICLK | RTICLK - Clock frequency | fVCLK | MHz |
As shown in Figure 4-1 and Figure 4-2, the TCM RAM can support program and data fetches at full CPU speed without any address or data wait states required.
The TCM flash can support zero address and data wait states up to a CPU speed of 50 MHz in nonpipelined mode. The flash supports a maximum CPU clock speed of 160 MHz in pipelined mode for the PGE Package, and 100 MHz for the PZ package.
The flash wrapper defaults to nonpipelined mode with zero address wait state and one random-read data wait state.