デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMUX1101 および TMUX1102 は、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極単投 (SPST) スイッチです。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (S) ピンおよびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
ロジック制御入力 (SEL) には 1.8V ロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS 両方のロジックとの互換性が確保されます。TMUX1101 のスイッチは SEL がロジック 1 のときにオンになり、TMUX1102 は SEL がロジック 0 のときにオンになります。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも前に SEL ピンに電圧が印加されるため、デバイスの損傷を防ぐことができます。
TMUX110x デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。消費電流が 3nA と低く、
小さいパッケージ オプションが存在するため、携帯型アプリケーションでも使用できます。