JAJSH24D March 2019 – February 2024 TMUX1101 , TMUX1102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in Table 9-1.
PARAMETERS | VALUES |
---|---|
Supply (VDD) | 3.3V |
Input / Output signal range | 0µA to 10µA |
Control logic thresholds | 1.8V compatible |