JAJSHI8B June 2019 – February 2024 TMUX1136
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ スイッチ | |||||||
RON | オン抵抗 | VS = 0V~VDD ISD = 10mA セクション 6.1 を参照 | 25℃ | 70 | Ω | ||
–40℃~+85℃ | 105 | Ω | |||||
–40℃~+125℃ | 105 | Ω | |||||
ΔRON | チャネル間のオン抵抗の整合 | VS = 0V~VDD ISD = 10mA セクション 6.1 を参照 | 25℃ | 0.4 | Ω | ||
–40℃~+85℃ | 1.5 | Ω | |||||
–40℃~+125℃ | 1.5 | Ω | |||||
IS(OFF) | ソース オフ リーク電流(1) | VDD = 1.32V スイッチ オフ VD = 1V/0.8V VS = 0.8V/1V セクション 6.2 を参照 | 25℃ | -0.05 | ±0.003 | 0.05 | nA |
–40℃~+85℃ | -0.1 | 0.1 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | -0.5 | 0.5 | nA | ||||
ID(ON) IS(ON) | チャネル オン リーク電流 | VDD = 1.32V スイッチ オン VD = VS = 1V/0.8V セクション 6.3 を参照 | 25℃ | -0.1 | ±0.005 | 0.1 | nA |
–40℃~+85℃ | -0.5 | 0.5 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | -2 | 2 | nA | ||||
ロジック入力 (SELx) | |||||||
VIH | 入力ロジック High | -40℃~+125℃ | 0.96 | 5.5 | V | ||
VIL | 入力ロジック Low | –40℃~+125℃ | 0 | 0.36 | V | ||
IIH IIL | 入力リーク電流 | 25℃ | ±0.005 | μA | |||
IIH IIL | 入力リーク電流 | –40℃~+125℃ | ±0.05 | μA | |||
CIN | ロジック入力容量 | 25℃ | 1 | pF | |||
CIN | ロジック入力容量 | –40℃~+125℃ | 2 | pF | |||
電源 | |||||||
IDD | VDD の電源電流 | ロジック入力 = 0V または 5.5V | 25℃ | 0.003 | μA | ||
–40℃~+125℃ | 0.7 | μA | |||||
ダイナミック特性 | |||||||
tTRAN | チャネル間の遷移時間 | VS = 1V RL = 200Ω、CL = 15pF セクション 6.4 を参照 | 25℃ | 55 | ns | ||
–40℃~+85℃ | 190 | ns | |||||
–40℃~+125℃ | 190 | ns | |||||
tOPEN (BBM) | ブレイク ビフォー メイク時間 | VS = 1V RL = 200Ω、CL = 15pF セクション 6.5 を参照 | 25℃ | 28 | ns | ||
–40℃~+85℃ | 1 | ns | |||||
–40℃~+125℃ | 1 | ns | |||||
QC | チャージ インジェクション | VD = 1V RS = 0Ω、CL = 1nF セクション 6.6 を参照 | 25℃ | -2 | pC | ||
OISO | オフ アイソレーション | RL = 50Ω、CL = 5pF f = 1MHz セクション 6.7 を参照 | 25℃ | –65 | dB | ||
RL = 50Ω、CL = 5pF f = 10MHz セクション 6.7 を参照 | 25℃ | –45 | dB | ||||
XTALK | クロストーク | RL = 50Ω、CL = 5pF f = 1MHz セクション 6.8 を参照 | 25℃ | -100 | dB | ||
RL = 50Ω、CL = 5pF f = 10MHz セクション 6.8 を参照 | 25℃ | -80 | dB | ||||
BW | 帯域幅 | RL = 50Ω、CL = 5pF | 25℃ | 220 | MHz | ||
CSOFF | ソース オフ容量 | f = 1MHz | 25℃ | 6 | pF | ||
CSON CDON | オン容量 | f = 1MHz | 25℃ | 20 | pF |