JAJSHI8B June 2019 – February 2024 TMUX1136
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 | –0.5 | 6 | V |
VSEL または VEN | ロジック制御入力ピン電圧 (SELx) | -0.5 | 6 | V |
ISEL または IEN | ロジック制御入力ピン電流 (SELx) | –30 | 30 | mA |
VS または VD | ソースまたはドレイン電圧 (SxA、SxB、Dx) | -0.5 | VDD+0.5 | V |
IS または ID (CONT) | ソースまたはドレインでの連続電流 (SxA、SxB、Dx) | IDC + 10% (3) | IDC + 10% (3) | mA |
IS または ID (PEAK) | ソースおよびドレイン ピーク電流:(最大 1ms 周期、最大 10% デューティ サイクル) (SxA、SxB、Dx) | Ipeak ± 10%(3) | Ipeak ± 10%(3) | mA |
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |
Ptot | 全消費電力 (4) (5) | 500 | mW | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ |