TMUX1208およびTMUX1209は、汎用のCMOS(相補型金属酸化膜半導体)マルチプレクサ(MUX)です。TMUX1208は8:1シングルエンド・チャネルを、TMUX1209は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。1.08V~5.5Vの広い動作電源電圧範囲により、個人用電子機器からビルディング・オートメーション・アプリケーションまで、幅広い用途に使用可能です。このデバイスは、ソース(Sx)およびドレイン(D)ピンで、GNDからVDDまでの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
すべてのロジック入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMUX1208
TMUX1209 |
TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
QFN (16) | 2.60mm×1.80mm |
SPACER