JAJSLW1 July 2021 TMUX1248
PRODUCTION DATA
TMUX1248 は、汎用の 2 : 1 単極双投( SPDT )スイッチで、 1.08V~5.5V の広い動作範囲をサポートします。このデバイスはソース( Sx )およびドレイン( D )ピンで、 GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。選択ピンの状態( SEL )は、ドレイン・ピンに接続される 2 つのソース・ピンのうちどれを制御します。さらに、 TMUX1248 は消費電流が 7nA と小さいため、デバイスをホストのハンドヘルドまたは低消費電力アプリケーションで使用できます。
ブレーク・ビフォア・メイク のスイッチングにより、両方のソース・ピンが同時にイネーブルになることが防止されます。この機能により、スイッチング・イベント中のソース信号が短絡しないようにすることで、システムの堅牢性が向上します。
すべてのロジック入力は 1.8V ロジック互換 のスレッショルドで、低電圧ロジック信号での動作が可能です。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるか、電源ピンよりも最大 5.5V までの高電圧で電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX1248 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |