JAJSUX5A June 2024 – June 2025 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1
PRODUCTION DATA
インジェクション電流制御回路は、チャンネルが未選択であり、かつ過電圧イベントが発生している場合 (過電圧とは電源レールより 0.5V 高い電圧と定義) に完全に動作します。ただし、チャネルが選択されている状態で過電圧イベントが発生した場合でも、この保護回路は部分的に動作します。この場合、注入された電流の一部は保護回路を通じて GND に迂回されますが、完全にシャントされるわけではありません。したがって、一部の電流はソースからドレインへの経路を経由しても流れます。これにより、チャネルが選択されている状態でもデバイスは過電圧条件に耐えることが可能になりますが、最大連続ソース/ドレイン電流の仕様を超えないように、電流制限抵抗を実装するなどの過電流対策は依然として必要です。