TMUX1511は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)スイッチです。TMUX1511は、4チャネルの1:1 SPSTスイッチ構成を提供し、各チャネルは独立に制御されます。動作電圧範囲が1.5V~5.5Vと広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース(Sx)ピンとドレイン(Dx)ピンで双方向のアナログおよびデジタル信号をサポートし、電源電圧を超えて、最大でVDD×2(最大入出力電圧は5.5V)の信号を通すことができます。
TMUX1511の信号経路には最大3.6Vのが備えられ、電源電圧が取り除かれたとき(VDD = 0V)も絶縁を提供します。この保護機能がないと、内部ESDダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が流れ込み、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。
フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべてのロジック制御入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMUX1511 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
QFN (16) | 2.60mm×1.80mm |