JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ソース側オン・リーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ソース・ピンに流入する、または流出するリーク電流として定義されます。この電流は、記号 IS(ON) を使用して示されます。
ドレイン側オン・リーク電流は、スイッチがオン状態にあるとき、ドレイン・ピンに流入する、または流出するリーク電流として定義されます。この電流は、記号 ID(ON) を使用して示されます。
測定中、ソース・ピンまたはドレイン・ピンは浮動状態を維持します。図 8-3 に、オン・リーク電流 (IS(ON) または ID(ON)) の測定時に使用される回路構成を示します。