JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
オフ状態にあるスイッチに関連するリーク電流には、次の 2 種類があります。
ソース側リーク電流は、スイッチがオフ状態にあるとき、ソース・ピンに流入する、または流出するリーク電流として定義されます。この電流は、記号 IS(OFF) を使用して示されます。
ドレイン側リーク電流は、スイッチがオフ状態にあるとき、ドレイン・ピンに流入する、または流出するリーク電流として定義されます。この電流は、記号 ID(OFF) を使用して示されます。
図 8-2 に、両方のオフ・リーク電流の測定に使用する構成を示します。