JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
帯域幅は、入力をオンチャネルのソース・ピン (Sx) に印加し、出力がデバイスのドレイン・ピン (Dx) で測定された場合に減衰量が 3dB 未満である周波数の範囲として定義されます。測定の特性インピーダンス Z0 は 50Ω です。図 8-9 および式 3 に、帯域幅を測定する際の設定を示します。