JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ターンオン時間は、イネーブル信号がロジック・スレッショルドを超えた後、デバイスの出力信号が 90% に上昇するまでの所要時間として定義されます。90% の測定値を使用して、デバイスのタイミングを提供します。システム・レベルのタイミングは、負荷抵抗と負荷容量から追加される時定数を考慮できます。図 8-4 に、ターンオン時間 (記号 tON) の測定に使用する構成を示します。
ターンオフ時間は、イネーブル信号がロジック・スレッショルドを下回った後、デバイスの出力信号が 10% に低下するまでの所要時間として定義されます。10% の測定値を使用して、デバイスのタイミングを提供します。システム・レベルのタイミングは、負荷抵抗と負荷容量から追加される時定数を考慮できます。図 8-4 に、ターンオフ時間 (記号 tOFF) の測定に使用する構成を示します。