JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | タイプ(1) | 説明(2) | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DGK | RQX | ||
S | 1 | 1 | I/O | ソース・ピン。入力または出力として使用が可能。 |
NC | 2 | 2 | NC | 接続なし。内部接続なし。 |
GND | 3 | 3 | P | グランド (0V) リファレンス |
VDD | 4 | 4 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
NC | 5 | 5 | NC | 接続なし。内部接続なし。 |
SEL | 6 | 6 | I | ロジック制御入力には内部プルダウン抵抗があります。スイッチ接続制御の詳細については、セクション 9.5 を参照してください。 |
VSS | 7 | 7 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。単一電源アプリケーションでは、このピンをグランドに接続できる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
D | 8 | 8 | I/O | ドレイン・ピン。入力または出力として使用が可能。 |
サーマル・パッド | — | サーマル・パッドは内部に対し接続されていない。このパッドを半田付けする必要はない。接続する場合は、パッドを浮動のままにするか、GND に接続することを推奨する |