JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 10-1 に、TIA アンプのゲインを選択するために TMUX620x を使用する方法を示すアプリケーションを示します。ここでは、RF を使用して開ループ構成を防止します。誤差を最小限に抑えるため、スイッチの RON は潜在的な誤差に応じて線形にスケーリングされるため RF_S よりもずっと小さくする必要があります。
TMUX620x は、制御入力で 1.8V のロジック信号をサポートできるため、FPGA または MCU の低ロジック制御とのインターフェイスが可能です。TMUX620x の動作には、電源デカップリング・コンデンサを除き、一切の外部コンポーネントが不要です。選択ピンには内部プルダウン抵抗があり、浮動入力ロジックを防止します。スイッチへのすべての入力は、信号範囲や連続電流を含め、TMUX620x の推奨動作条件内に収まっている必要があります。この設計では、VDD に 15V の正電源、VSS に-15V の負電源を供給する場合、信号範囲は15V~-15V が考えられます。最大連続電流 (IDC) は最大 330mA が考えられます (広範囲の電流測定の場合、「推奨動作条件」セクションを参照)。